Retour à la vue d'ensemble

EB XT 700/1000 WT

Centrales de refroidissement 69–92 kW

Pfannenberg a lancé une nouvelle série de produits pour élargir notre gamme avec une nouvelle performance extrême pouvant atteindre une puissance de refroidissement de 150 kW. La série EB eXTreme se compose de 9 unités dans 3 tailles différentes de bâti qui respectent nos normes de haut niveau en matière de performance, de design compact et d'innovation dans la technologie des centrales de refroidissement.

 

système de protection

eau | eau/glycol

technologie à microcanaux

hystérèse réduite

températures extrêmes

grand réservoir

pompe renforcée

facilité d'entretien

taux de rendement énergétique maximal (EER)

applications laser

ventilateur EC

Customizable

Caractéristiques techniques

DonnéesEB XT 700 WTEB XT 800 WTEB XT 900 WTEB XT 1000 WT
Tension nominale±1 %50 Hz CA
±10 %400 V 3~
Puissance de refroidissement (avec pompe)W18/A3269 kW76 kW86 kW92 kW
Débit (pompe)200 l/min233 l/min267 l/min300 l/min
Pression de la pompe3 bars
Température ambiante+5 … +50 °C
Agenteau, eau/glycol
Température de l'agent (sortie)+8 … +30 °C
RaccordementsIG2" BSP
Dimensions (H x L x P)2030 x 830 x 1840 mm

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 330 KB Téléchargement

Dessin

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

Installation

  • anglais
pdf 87 KB Téléchargement

Plaque de base

  • anglais
pdf 97 KB Téléchargement

Schéma hydraulique 700 WT

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

Schéma hydraulique 800 WT

  • anglais
pdf 200 KB Téléchargement

Schéma hydraulique 900 WT

  • anglais
pdf 200 KB Téléchargement

Schéma hydraulique 1000 WT

  • anglais
pdf 200 KB Téléchargement

Courbe de puissance 700 WT

  • anglais
pdf 63 KB Téléchargement

Courbe de puissance 800 WT

  • anglais
pdf 63 KB Téléchargement

Courbe de puissance 900 WT

  • anglais
pdf 65 KB Téléchargement

Courbe de puissance 1000 WT

  • anglais
pdf 63 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • italien
  • anglais
pdf 410 KB Téléchargement

EAC Certificate

  • russe
pdf 190 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeEB XT 700 WTEB XT 800 WTEB XT 900 WTEB XT 1000 WT
Numéro d'article42147005001421480050014214900500142151005001

Avantages du produit

  1. 1

    Puissance de refroidissement extrême

    étend notre gamme de centrales de refroidissement à de nouvelles capacités élevées de refroidissement.

  2. 2

    ventilateurs EC

    Variateur de vitesse, technologie des moteurs EC, économies d'énergie encore renforcées.

  3. 3

    Régulateur et capteur

    Système de régulation et affichage numérique de la température, de la pression, du niveau du réservoir et des valeurs d'état.

  4. 4

    Technologie à microcanaux

    L'utilisation d'échangeurs thermiques à microcanaux (MCHX) dans la conception du serpentin du condenseur permet des solutions plus performantes et plus compactes.

  5. 5

    Fluide de refroidissement

    Eau | mélanges eau/glycol.

  6. 6

    Compresseur à spirale

    Niveau de bruit plus faible et consommation d'énergie de 20 % inférieure à celles des compresseurs à piston.

  7. 7

    Émissions réduites

    grâce au réfrigérant à haut rendement R410A.

  8. 8

    Détendeur électronique

    Détendeur électronique