PY X-M-10

Luce flash PYRA 10 joule
  • più sicuri: il montaggio erroneo è praticamente escluso
  • più veloci: tempi di montaggio notevolmente più brevi
  • più conveniente: massimo volume di copertura grazie all’efficiente tecnologia allo xeno
  • possibilità di montaggio tramite linguette esterne o fori interni
  • quattro diverse frequenze flash selezionabili tramite commutatore di tipo DIP-switch
  • adatta anche per il montaggio a pannello
  • la regolazione elettronica a corrente continua dei dispositivi 24 V CC consente di evitare le oscillazioni di carico
  • con riduzione della corrente d’inserzione e riconoscimento della sottotensione (opzioni)
  • le luci flash possono essere utilizzate in modalità sincronizzata
  • Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.

Scaricate qui le nostre librerie Revit BIM

grado di protezione

corpo antiurto

NEMA 4/4X

temperatura di esercizio

Versione SSM

connettore (opzione)

Versione SSM

Versione SSM

Approvato da CNBOP-PIB

Conformità EurAsian

garanzia

UL Approved

Copertura 3D Pfannenberg

Copertura volumetrica in metri

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
verde
arancione
blu
trasparente
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori riportati sono indicativi.
 Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dati tecnici

Dati elettriciPY X-M-10
Tensione nominale230 V AC115 V AC24 V DC
Frequenza nominale50/60 Hz50/60 Hz–
Campo di funzionamento187–255 V90–135 V10–57 V
Consumo nominale
di corrente @ 1 Hz
150 mA240 mA540 mA @ 24 V

Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.

Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
PY X-M-10 230V AC AM RAL7035 pdf 40 KB Download
PY X-M-10 230V AC AM RAL7035 pdf 29 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 570 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 pdf 2,7 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • inglese
pdf 540 KB Download

VdS_Approvazione_PY-X-M_SSM

  • inglese
  • tedesco
pdf 1,8 MB Download

Supporto per la pianificazione

  • inglese
pdf 840 KB Download

Modello 3D (IGS)

  • inglese
zip 1,0 MB Download

Modello 3D (SAT)

  • inglese
zip 1,2 MB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 1,0 MB Download

EPLAN macro EDZ

  • inglese
zip 2,7 MB Download

Dichiarazione di prestazione

  • inglese
pdf 1,3 MB Download

Certificato EN54-23

  • inglese
pdf 340 KB Download

Certificato UL

  • inglese
pdf 380 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 300 KB Download

Certificato CNBOP (24V DC, SSM)

  • polacco
pdf 300 KB Download

MultiCAD-Data

Clicca qui per ottenere indicazioni sulla configurazione e l'utilizzo dei dati CAD.

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineAlloggiamento rossoPY X-M-10PY X-M-10-SSM (EN 54-23)
Colore calottaTensione nominale230 V CA115 V CA24 V CC24 V CC
trasparenteCodice articolo21551101000215511510002155181100021551801005
gialloCodice articolo215511030002155115300021551813000–
arancioneCodice articolo215511040002155115400021551814000–
rossoCodice articolo21551105000215511550002155181500021551805005 *
Dati per l'ordineAlloggiamento grigioPY X-M-10PY X-M-10 SSM (EN 54-23)
Colore calottaTensione nominale230 V AC115 V AC24 V DC24 V DC
trasparenteCodice articolo21551101055215511510552155181105521551801061
gialloCodice articolo215511030552155115305521551813055–
arancioneCodice articolo215511040552155115405521551814055–
rossoCodice articolo21551105055215511550552155181505521551805061

* Luci con omologazione EN 54-23

Codici articolo di altri colori e tensioni su richiesta.

Opzioni / accessori

Benefici del prodotto

  1. 1

    Potente

    Luce stroboscopica estremamente brillante e ad alta visibilità per la segnalazione in ampie aree di produzione e stoccaggio, nonché all’aperto.

  2. 2

    Guarnizione sagomata

    Resta a posto e non va persa.

  3. 3

    Installazione intelligente

    Il collegamento elettrico si esegue dalla base dell'alloggiamento, così da evitare il coinvolgimento di un secondo operatore. I cavi scorrono in sicurezza eliminando la possibilità di schiacciamenti o errori.

  4. 4

    Viti imperdibili

    Procedure di installazione e montaggio semplificate (senza il rischio di perdere le viti).

  5. 5

    Certificazione EN 54-23 (versione SSM)

    Soddisfa i requisiti UE per la segnalazione antincendio.

  6. 6

    Stabilità di carico del circuito

    Nelle versioni da 24 V CA/CC sono integrati dei regolatori di corrente costante, per un funzionamento stabile ed efficiente del sistema.

  7. 7

    Regolazione del picco di corrente

    Garantisce la protezione elettrica dei dispositivi di controllo quali componenti di commutazione e relè (opzione).

  8. 8

    Collegamento spina/presa

    La parte superiore e quella inferiore si collegano perfettamente per agevolare l’installazione. Quando il blocco non è unito non sussistono rischi di natura elettrica.

  9. 9

    Corpo e calotta resistenti agli impatti

    Raggiunge il livello di resistenza agli impatti IK08 per condizioni ambientali difficili.

  10. 10

    Grado di protezione dell’alloggiamento IP 66

    Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.

  11. 11

    Tubo lampeggiante

    Il tubo stroboscopico allo xeno genera una luce ad alta visibilità senza filamenti sensibili. Un morsetto di fissaggio in acciaio aumenta ulteriormente la resistenza a urti e vibrazioni.

  12. 12

    Opzioni di montaggio flessibili

    La dima integrata si adatta a molti comuni quadri elettrici usati nel mondo. Si può installare rivolta verso l’alto negli alloggiamenti, oppure a soffitto rivolta verso il basso, o ancora verticalmente a parete.