PF 32.000

Wentylator filtrujący
  • rozmiar montażowy 3, przepływ powietrza do 110 m³/h
  • stopień ochrony IP 54 i IP 55, NEMA typ 12
  • zatwierdzenia UR oraz UL
  • odporność na promieniowanie UV (wersja IP 55, RAL 7035)
  • dostępny również w kolorze czarnym
  • filtry wylotowe dostępne również w opakowaniach po 14 sztuk dla szybszego montażu

odporność

wymiana maty filtracyjnej bez użycia narzędzi

montaż bez użycia narzędzi

czarny / RAL 9011

Canadian Standard Association

Zgodność z wymogami EurAsian

Oznaczony certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Z oznaczeniem CE — całkowita zgodność z dyrektywami UE

NEMA TYP 12

rodzaj ochrony

rodzaj ochrony

Z certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Dane techniczne

DanePF 32.000
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V24 V48 V
Swobodny przepływ powietrzaaIP 5498 / 108 m³/h98 m³/h
IP 55100 / 110 m³/h100 m³/h
Klasa jakości maty filtrującej
zgodnie z normą EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Zakres temperatur–40 … +55 °C
KolorRAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30164-970_PF 32000_AC_PDG.STEP STEP 10 MB Download
30164-971_PF 32000_DC_PDG.STEP STEP 12 MB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 PF3 pdf 42 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 PF3 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 550 KB Do pobrania

Rysunek AC (IGES)

  • angielski
zip 3,2 MB Do pobrania

Model 3D AC (STEP)

  • angielski
zip 2,4 MB Do pobrania

Rysunek DC (IGES)

  • angielski
zip 3,8 MB Do pobrania

Certyfikat CSA

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL listed

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL recognized

  • angielski
pdf 170 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • polski
pdf 250 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaACPF 32.000
Stopień ochronyNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC
IP 54RAL 70351163210105511632151055
IP 54RAL 901111632101050
IP 55RAL 70351163210305511632153055
Dane do zamówieniaDCPF 32.000
Stopień ochronyNapięcie znamionowe24 V DC48 V DC
IP 54RAL 70351163280105511632701055
IP 55RAL 703511632803055

Numery artykułów dla wariantów z innymi wartościami napięcia i innych wersji dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Maty filtrujące (5 szt./opakowanie)IP 54IP 55
Numer artykułu1861160003118611600035
Wymiary170 x 170 mm166 x 156 mm

Wideo

Zarządzanie ciepłem w firmie Pfannenberg – Wentylatory filtrujące czwartej generacji