FLH 010 – FLH 045

Ogrzewanie promiennikowe

Promiennikowe urządzenia ogrzewające z serii FLH są używane w połączeniu z termostatem lub higrostatem, przede wszystkim w celu zapobiegania zbyt niskim temperaturom lub zbyt wysokiej wilgotności w szafach sterowniczych. Różne klasy wydajności od 10 do 150 W zapewniają, że zawsze dostępna jest odpowiednia moc grzewcza. Całe potrzebne ciepło może być rozprowadzane po szafie sterowniczej odpowiednio do potrzeb. Urządzenia dostępne są z zaciskiem lub kablem łączącym.

zacisk do montażu na szynie DIN

wielonapięciowe

ekstremalne temperatury

Dane techniczne

DaneFLH 010FLH 015FLH 030FLH 045
Wydajność grzewcza (Ta = +20 °C)10 W15 W30 W45 W
Stopień ochrony dla
zakładanego sposobu użycia
IP 44 (kabel łączący) i IP 20 (złącze wtykowe)
Temperatur roboczych–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatur przechowywania–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Typ montażumocowanie zatrzaskiem do profili 35 mm zgodnie z normą EN 60715

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
FLH 015 rad.heat.15W 110-250AC pdf 30 KB Download
FLH 015 rad.heat.15W 110-250AC pdf 25 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 340 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 2,1 MB Do pobrania

UL_Certyfikat_499_FLH_PRH

  • angielski
pdf 240 KB Do pobrania

UL_Certyfikat_508_FLH010-400

  • angielski
pdf 460 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaFLH 010FLH 015FLH 030FLH 045
z zaciskiemNumer artykułu17001005007170015050071700300500717004505007
z kablem łączącymNumer artykułu17001005017170015050171700300501717004505017

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Mocowania

    Zintegrowane mocowanie zatrzaskowe do szyn DIN 35 mm.

  2. 2

    Długi okres eksploatacji

    i wytrzymała konstrukcja bez wentylatora.

  3. 3

    Zastosowanie

    stosowane przede wszystkim w szafach sterujących w celu uniknięcia nadmiernie niskich temperatur lub zbyt wysokiej wilgotności względnej.

  4. 4

    Pewna ochrona

    przed skraplaniem w szafie poprzez szybkie ogrzewanie dzięki technologii PTC.

  5. 5

    Różne klasy parametrów

    zapewniają, że zawsze dostępna jest odpowiednia moc grzewcza. Całe niezbędne ciepło można rozprowadzić zgodnie z potrzebami.

  6. 6

    Przyłącze elektryczne

    w zależności od istniejących warunków przyłączeniowych, dostępne są opcje z 500 mm kablem przyłączeniowym oraz złączem wtykowym.