PA X 10-10 / PA X 10-15

Sygnalizatory błyskowo-akustyczne PATROL maks. 117 dB(A) / 10/15 J

PATROL – nowa generacja sygnalizatorów akustycznych i optyczno-akustycznych.

Trójwymiarowa innowacja:

  • bezpieczeństwo: nieprawidłowy montaż jest praktycznie niemożliwy
  • łatwość instalacji: montaż i instalacja znacznie krótsze
  • oszczędność: wyjątkowo wysoka skuteczność i dobre przenikanie przeszkód akustycznych znacznie zmniejszają wymaganą liczbę urządzeń
  • wstępnie okablowany sygnalizator akustyczny i lampa loco fabryka
  • odpowiednia światłość dostępna dla każdego poziomu ciśnienia akustycznego
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

rodzaj ochrony

obudowa odporna na uderzenia

NEMA 4/4X

zakres temperatur pracy

penetracja akustyczna

zdalny wybór dźwięku

gwarancja

Zgodność z wymogami EurAsian

Certyfikat UL

(optionally)

optional

optional

Pfannenberg 3D Coverage

PA X-10-10 – Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
pomarańczowy
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

PA X-10-15 – Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
pomarańczowy
niebieski
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektrycznePA X 10-10 / 10 J
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy187–255 V90–135 V18–30 V
Znamionowy pobór prądu160–215 mA260–345 mA665–935 mA
Dane elektrycznePA X 10-15 / 15 J
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy187–255 V90–135 V18–30 V
Znamionowy pobór prądu210–265 mA360–445 mA765–1035 mA

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506673_Rev07_Mar24_PAX1_5_10_20.pdf pdf 41 KB Download
Conformity_UKCA_085507026_Rev01_Mar24_PAX1_5_10_20.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 pdf 2,1 MB Download
MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. pdf 3,8 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 4,3 MB Do pobrania

Rysunek IGS

  • angielski
zip 730 KB Do pobrania

Rysunek SAT

  • angielski
zip 920 KB Do pobrania

Rysunek STEP

  • angielski
zip 640 KB Do pobrania

Certyfikat MED

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat MER

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

EC_MED - Deklaracja zgodności

  • angielski
pdf 32 KB Do pobrania

UK_MER - Deklaracja zgodności

  • angielski
pdf 31 KB Do pobrania

Certyfikat zatwierdzenia DNV

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL

  • angielski
pdf 270 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

Poziom ciśnienia akustycznego i pobór mocy

  • angielski
  • niemiecki
pdf 110 KB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaobudowa czerwonaPA X 10-10
WersjaNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V DC
soczewka żółtaNumer artykułu233611030002336115300023361803000
soczewka pomarańczowaNumer artykułu233611040002336115400023361804000
soczewka czerwonaNumer artykułu233611050002336115500023361805000
Dane do zamówieniaobudowa szaraPA X 10-10
WersjaNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V DC
soczewka żółtaNumer artykułu233611030552336115305523361803055
soczewka pomarańczowaNumer artykułu233611040552336115405523361804055
soczewka czerwonaNumer artykułu233611050552336115505523361805055

Opcje / Akcesoria

Wideo

PATROL: Sygnalizator akustyczny nowej generacji.

PATROL – nowa generacja sygnalizatorów akustycznych i optyczno-akustycznych.

PATROL to skrót od angielskich słów Pfannenberg's Advanced Technology Range Of Loudness (gama zaawansowanych technologicznie systemów dźwiękowych firmy Pfannenberg). Jest to nowa linia sygnalizatorów akustycznych oraz optyczno-akustycznych dla celów przemysłowych.

Trójwymiarowa innowacja:

  • BEZPIECZNY: Nieprawidłowy montaż jest praktycznie niemożliwy.
  • ŁATWY: Znacznie krótszy czas instalacji i montażu.
  • EKONOMICZNY: Wyjątkowo duża wydajność akustyczna i wysoka penetracja przeszkód akustycznych zmniejszają wymaganą liczbę sygnalizatorów akustycznych.

Próbki audio

PA and PRO sounders

Audio-Number Opis Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

dźwięk zęba piły, dźwięk DIN 33404-3 Niemcy (sygnał awaryjny), PFEER PTAP

9

dźwięk narastający alarm pożarowy, UK BS5839-1

11

dźwięk przerywany (szybko)

13

dźwięk przerywany

15

dźwięk narastający alarm ewakuacyjny Holandia NEN 2575

16

dźwięk narastający, alarm ewakuacyjny Australia AS2220

18

dźwięk narastający, NFPA

22

dźwięk pulsujący, dźwięk alarmowy Australia AS1670, ISO8201

23

syrena

24

syrena

25

syrena

26

syrena (alarm przemysłowy Niemcy)

27

ton wibrujący

29

ton wibrujący (szybko)

30

ton wibrujący

31

ton wibrujący, Francja NF C48-265

33

ton wibrujący (średnio), UK BS5839-1

34

ton wibrujący (szybko)

35

ton wibrujący (szybko), UK BS5839-1

36

ton wibrujący

43

ton wibrujący

44

ton wibrujący, IMO 3d Niemcy KTA3901 alarm ewakuacyjny

45

ton wibrujący

46

ton wibrujący, alarm generalny Finlandia

52

dźwięk ciągły

53

dźwięk ciągły

54

dźwięk ciągły, Finlandia (sygnał odwołania alarmu)

55

dźwięk ciągły, PFEER alarm gazowy

56

dźwięk ciągły

57

dźwięk ciągły, UK BS5839-1

59

dźwięk ciągły

60 : EN54-3

dźwięk ciągły

61

dźwięk ciągły

63

dźwięk ciągły

65

dźwięk ciągły, Szwecja SS031711 (sygnał odwołania alarmu)

66

dźwięk ciągły

67

dźwięk ciągły, Niemcy KTA3901 (sygnał odwołania alarmu)

68

dźwięk ciągły

69

dźwięk ciągły

71

dźwięk ciągły

77

dźwięk przerywany

82

dźwięk przerywany, PFEER (alarm generalny), UK BS5839-1 (alarm Back-up)

83

dźwięk przerywany, PFEER (alarm generalny)

88

dźwięk przerywany

90

dźwięk przerywany

91

dźwięk przerywany

92

dźwięk przerywany

93

dźwięk przerywany (szybko), sygnał

97

dźwięk przerywany

98

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (sygnał awaryjny)

100

dźwięk przerywany, alarm przemysłowy Niemcy

101

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (ważna informacja (alarm wstępny))

102

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (lokalne ostrzeżenie)

103

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (alarm lotniczy)

104 : EN54-3

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (sygnał awaryjny)

107

dźwięk przerywany, Niemcy KTA3901 (alarm ewakuacyjny)

109

dźwięk przerywany, Australia AS2220, AS1610, AS1670

110

dźwięk przerywany, (szybka zmiana), dzwonek

111

dźwięk przerywany, ISO8201 (sygnał awaryjny do ewakuacji), USA (alarm ewakuacyjny)

112

dźwięk przerywany, ISO8201 (sygnał awaryjny do ewakuacji)

113

dźwięk przerywany, ISO8201 (sygnał awaryjny do ewakuacji), brzęczyk wysokotonowy

115

dźwięk przerywany, IMO (dzwonek telefonu)

116

dźwięk przerywany, IMO (opuścić statek)

117

dźwięk przerywany, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarm generalny)

122

ton zmienny

123

ton zmienny

124

ton zmienny, Singapur

125

ton zmienny

128

ton zmienny

130

ton zmienny, UK BS5839-1 (alarm pożarowy)

131 : EN54-3

ton zmienny, UK BS5839-1 (alarm pożarowy, przejazd kolejowy)

135

ton zmienny, UK BS5839-1 (alarm pożarowy, podwyższona konieczność – przejazd kolejowy)

142

ton zmienny

143

ton zmienny, alarm przemysłowy Niemcy

144

ton zmienny

146 : EN54-3

ton zmienny, Francja NFS 32-001 (alarm pożarowy)

147

ton zmienny, Szwecja SS031711

148

ton zmienny, Szwecja SS031711

152

ton zmienny (2-tonowy dzwonek)

Zalety produktów

  1. 1

    Technologia elektromagnetycznej kapsuły dźwiękowej

    Sygnał akustyczny zawiera składową pasma niskiej częstotliwości, aby gwarantować doskonałe przenikanie akustyczne ścian i drzwi oraz zapewniać dzięki temu wysoką efektywność alarmowania.

  2. 2

    Inteligentny montaż

    Aby uniknąć niewygodnego montażu z użyciem 3 dłoni, okablowanie elektryczne jest prowadzone w skrzynce bazowej. Przewody są bezpiecznie układane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ściśnięcia i błędnego podłączenia.

  3. 3

    Wysokiej jakości podzespoły

    Trwałość gwarantuje 70% emisję światła nawet po 8 milionach błyśnięć.

  4. 4

    Elastyczne opcje montażu

    Zintegrowany szablon z otworami pasuje do wielu często stosowanych elektrycznych skrzynek na przybory na całym świecie. Możliwy jest montaż w położeniu stojącym na obudowie, sufitowym albo pionowo na ścianach.