| Dane | DTS 3165 (NEMA 3R/4) | DTS 3185 (NEMA 4/4X) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe ±10 % | AC 50/60 Hz | ||||
| 400 / 460 V 3~ | 230 V | 400 / 460 V 3~ | 230 V | ||
| Moc chłodzenia według EN 14511 | A35/A35 | 1948 W | |||
| A35/A50 | 1045 W | ||||
| Temperatura otoczenia | SC | 0 … +55 °C / +32 … +131 °F | |||
| LAP | –40 … +55 °C / –40 … +131 °F | ||||
| Czynnik chłodniczy | R134a (GWP 1430) | ||||
| Rodzaj ochrony według NEMA | 3R/4 | w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem | |||
| 4/4X | |||||
| Zarządzanie kondensatem | zintegrowany system odparowywania kondensatu z przepustem bezpieczeństwa | ||||
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.