PY L-S-TL

Kompaktowe światła sygnalizacji ruchu LED PYRA®

Połącz je według Twoich potrzeb! Kompaktowe sygnalizatory LED PYRA® można wybrać wstępnie zmontowane lub skomponować według własnych potrzeb. Wybierz tylko 2- lub 3-stopniowe światło sygnalizacji ruchu lub połącz je z sygnalizatorem akustycznym PA1.

  • Możliwość wyboru kombinacji - elastycznie i łatwo! Skomponuj sygnalizację świetlną jak chcesz! Wstępnie okablowaną podstawę można uzupełnić kilkoma lampami LED oraz sygnalizatorem akustycznym.
  • Dostępne tryby sygnalizacji - bez względu na wymagany tryb sygnalizacji - możesz wybrać ten, który odpowiada Twoim potrzebom.           
    • światło ciągłe (stałe ostrzeżenie lub wskazanie)  
    • światło migające (bardzo wydajne w przypadku ciągłego ostrzegania)
    • światło błyskowe (większa dostrzegalność w warunkach alarmowych)
  • Wybór częstotliwości migania i błyskania - Możliwość dostosowania do wszystkich aplikacji - wybierz wymaganą częstotliwość i zwiększ dostrzegalność.
  • Zasilacz wielonapięciowy - Plug and play - przeznaczony do łączenia z różnymi napięciami. Nie ma potrzeby magazynowania różnych jednostek - PYRA® LED dostosowuje się do większości maszyn i aplikacji bez względu na napięcie!
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

gwarancja

rodzaj ochrony

NEMA 4/4X

obudowa odporna na uderzenia

brightness adjustable

zakres temperatur pracy

Zgodność z wymogami EurAsian

Certyfikat UL

connector (optionally)

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach) jednokolorowa lampa LED

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
pomarańczowy
niebieski
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów orientacyjnych. Dla indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Zakres pokrycia akustycznego (A x B x C w metrach)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Obszar pokrycia z dźwiękiem DIN i wymaganymi poziomami dźwięku.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów orientacyjnych. Dla indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektrycznePY L-S-TL
Napięcie znamionowe115/230 V AC24 V AC12-48 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz-
Zakres roboczy90–265 V21.6-26.4 V10–60 V
Znamionowy pobór prądu (max/moduł)36 mA @ 230 V AC167 mA @ 24 V AC120 mA @ 24 V DC
Dane elektrycznePY L-S-TLA
Napięcie znamionowe230 V AC12-48 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz-
Zakres roboczy95–253 V10-57 V
Znamionowy pobór prądu (max/moduł)36 mA @ 230 V AC120 mA @ 24 V DC

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_585506679_Rev04_Apr26_PY L-x.pdf pdf 36 KB Download
Conformity_UKCA_585507032_Rev02_Apr26_PY L-x.pdf pdf 27 KB Download
QUICK GUIDE PY L-S-TL pdf 1,3 MB Download
MANUAL PY L-S-TL pdf 7,7 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Product sheet

  • angielski
pdf 650 KB Do pobrania

Modele 3D PY TL-2 (IGS, SAT, STEP)

2 lampy, bez syreny

  • angielski
zip 7,4 MB Do pobrania

Modele 3D PY TL-3 (IGS, SAT, STEP)

3 lampy, bez syreny

  • angielski
zip 8,6 MB Do pobrania

Modele 3D PY TLA-3 (IGS, SAT, STEP)

2 lampy, 1 syrena

  • angielski
zip 8,6 MB Do pobrania

Modele 3D PY TLA-4 (IGS, SAT, STEP)

3 lampy, 1 syrena

  • angielski
zip 10 MB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

Certyfikat UL

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

EPLAN macro EDZ

  • angielski
zip 2,9 MB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Opcja 1 - W pełni zmontowane lampy sygnalizacji ruchu

Wybierz w pełni zmontowane lampy sygnalizacji ruchu. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać pożądaną kombinację. Możesz wybierać między lampami z dwoma lub trzema różnymi kolorami.

Jeśli potrzebujesz bardziej elastycznego rozwiązania i chciałbyś je skomponować indywidualnie względem swoich potrzeb, zapoznaj się z Opcją 2 poniżej.

Dane do zamówieniaPY L-TL (w pełni zmontowane sygnalizatory z szarymi podstawami)
Kolor soczewki/syrenyNapięcie znamionowe115/230 V AC; 120 V DC12-48 V DC
czerwony-zielonyNumer artykułu2151464205521514812055
czerwony-żółty-zielonyNumer artykułu2151464305521514813055

Opcja 2 - Indywidualnie skomponowane lampy sygnalizacji ruchu z sygnalizatorem akustycznym lub bez

Skomponuj sygnalizację świetlną w zależności od potrzeb.

Krok 1: Wstępnie zmontowana podstawa jest potrzebna do konfiguracji indywidualnej sygnalizacji świetlnej. Wybierz liczbę modułów - możesz wybrać pomiędzy 2, 3 lub 4.

Krok 2: Wybierz swoje moduły. Możesz wybierać między różnymi kolorami światła i sygnalizatorem akustycznym.

Ordering detailsPY L-S-TL (wstępnie zmontowane szare podstawy) and PY-TL (moduły lampy / syreny do wyboru kombinacji)
Krok 1 - Wybierz element podstawowy z wymaganą liczbą modułów:
Wstępnie zmontowane podstawy2-modułowe3-modułowe4-modułowe
Numer artykułu215140020552151400305521514004055
Krok 2 - Wybierz moduły lampy i / lub sygnalizatora (wybierz wszystkie z tym samym zasilaczem):
Moduły lampy / syrenyNapięcie znamionowe115/230 V AC; 120V DC12-48 V DC
żółtyNumer artykułu2151664300021516813000
czerwonyNumer artykułu2151664500021516815000
zielonyNumer artykułu2151664600021516816000
syrena, szaryNumer artykułu21517100055 (tylko 230V AC)21517810055

Opcje / Akcesoria