PY L-M / PY L-M-RGB

Jednokolorowa lub wielokolorowa RGB technologia LED z szerokim obszarem sygnalizacji i maksymalną widocznością.
  • Tryby sygnalizacji do wyoru — bez względu na to, który tryb sygnalizacji jest wymagany — możesz wybrać ten, który odpowiada Twoim potrzebom.
    • światło ciągłe (stałe ostrzeżenie lub wskazanie)
    • światło migające (wysoce wydajne do ciągłego ostrzegania)
    • światło migające (większa widoczność w warunkach alarmowych)
  • Kolor do wyboru (tylko wersja RGB) – nie masz jeszcze pewności co do koloru? Jedno światło na wszystkie Twoje potrzeby! Wybierz żądany kolor. Bądź elastyczny i utrzymuj zapasy na minimalnym poziomie!
  • Zewnętrzne sterowanie kolorem i trybem (tylko wersja RGB) — niezależnie od tego, czy chodzi o działanie, wskazanie błędu, czy jakikolwiek inny stan — dzięki PYRA® LED RGB możesz określić kilka sytuacji za pomocą tylko jednego światła. Możesz swobodnie wybierać i zmieniać kolor i tryb za pomocą pilota.
  • Możliwość wyboru częstotliwości migania i błysku — możliwość dostosowania do wszystkich aplikacji — wybierz częstotliwość wymaganą przez Twoje urządzenie i zwiększ widoczność.
  • Zasilacz wielonapięciowy — Plug and play - przeznaczony do łączenia z różnymi napięciami. Nie ma potrzeby magazynowania różnych jednostek - PYRA® LED dostosowuje się do większości maszyn i aplikacji bez względu na napięcie!
  • Instalacja na panelu - Inteligentny, nowoczesny i widoczny w 360° - w pełni zintegrowana z konstrukcją maszyny i wyposażenia! Soczewka w kształcie piramidy ma idealną charakterystykę promieniowania i zapewnia widoczność we wszystkich kierunkach.
  • Monitorowanie działania (opcja) – PY L-M-M z monitorowaniem działania zapewnia większe bezpieczeństwo we wrażliwych aplikacjach, w których sygnał musi zostać wysłany do zewnętrznego systemu bezpieczeństwa, stacji operacyjnej lub centrum sterowania w przypadku awarii.
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

multi colour LED (option)

gwarancja

rodzaj ochrony

NEMA 4/4X

obudowa odporna na uderzenia

brightness adjustable

zakres temperatur pracy

Certyfikat UL

Zgodność z wymogami EurAsian

connector (optionally)

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach) jednokolorowa lampa LED

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
pomarańczowy
niebieski
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów orientacyjnych. Dla indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach) wielokolorowa lampa LED (RGB)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
niebieski
biały
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów orientacyjnych. Dla indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć  PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS).

Dane techniczne

Dane elektrycznePY L-M
Napięcie znamionowe115/230 V AC120V DC24V AC12-48 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz-50/60 Hz-
Zakres roboczy95–265 V108-132 V21.6-26.4 V10–60 V
Znamionowy pobór prądu (max)36 mA @ 230 V AC25 mA @ 120 V DC167 mA @ 24 V AC120 mA @ 24 V DC

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_585506679_Rev04_Apr26_PY L-x.pdf pdf 36 KB Download
Conformity_UKCA_585507032_Rev02_Apr26_PY L-x.pdf pdf 27 KB Download
QUICK GUIDE PY L-M (A) pdf 1,4 MB Download
MANUAL PY L-M(A) pdf 2,4 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 410 KB Do pobrania

Modele 3D (IGS, SAT, STEP)

  • angielski
zip 3,3 MB Do pobrania

EPLAN macro EDZ

  • angielski
zip 1,7 MB Do pobrania

Przypisanie opcjonalnego złącza M12

  • angielski
  • niemiecki
pdf 470 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

Certyfikat UL

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPY L-M
Kolor podstawyKolor światła/soczewkiNapięcie znamionowe115/230 V AC; 120V DC12-48 V DC
szaryRGB - wszystkie kolory/białyNumer artykułu2155364805521553818055
szaryżółtyNumer artykułu2155364305521553813055
szarypomarańczowyNumer artykułu2155364405521553814055
szaryczerwonyNumer artykułu2155364505521553815055
szaryzielonyNumer artykułu2155364605521553816055

Inne numery artykułów dostępne na zapytanie. Dostępne kolory soczewek to czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i przezroczysty. RGB - wersja wielokolorowa ma biały obiektyw. Dostępne standardowe kolory podstaw to szary i czerwony.

Opcje / Akcesoria