DTI/DTS 9541

Klimatyzator 2500 W

DTI: do częściowo wpuszczonego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej
DTS: do zewnętrznego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej

  • Integrated Cooling System©: Jedno wycięcie montażowe dla 5 różnych mocy chłodniczych, przeprowadzenie montażu wymaga 2-minutowej pracy 1 osoby.
  • Kondesator z 3 mm odległością między płytkami, wysoka ochrona przed mocno zanieczyszczonym powietrzem otoczenia.
  • Duża odległość między otworami wlotowym i wylotowym, bezpieczny obieg w obudowie elektrycznej dzięki długiemu przejściu powietrza eliminującemu gorące punkty.
  • Zintegrowany styk komunikacji usterek i drzwiowy.
  • Wariant DTS: Wycięcie jest kompatybilne z wymiennikiem ciepła powietrze/woda PWS 7332 L.

rodzaj ochrony

montaż bez użycia narzędzi

montaż z boku

montaż częściowo wpuszczany

duża odległość wewn./zewn.

Dane techniczne

DaneDTI/DTS 9541
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 Hz ¹
400/460 V 2~230 V
Moc chłodzenia
według EN 14511
A35/A352500 W
A35/A501800 W
Temperatura otoczenia+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Rodzaj ochrony
według EN 60529
IP 54w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem

1 odpowiednie dla różnych napięć zasilania (patrz specyficzny arkusz danych technicznych).

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Do pobrania

Opis Typu Wielkości
Conformity DTx 9xx1 pdf 370 KB Download
Manual DTx 9x41 pdf 1,0 MB Download
Supplement 94/9541 SC 230V pdf 330 KB Download
Opis Języka Typu Wielkości Do pobrania

Arkusz danych 400V

  • angielski
pdf 350 KB Do pobrania

Arkusz danych 230V

  • angielski
pdf 340 KB Do pobrania

Wycięcie

  • angielski
pdf 120 KB Do pobrania

Rysunki DTI

  • angielski
zip 3,1 MB Do pobrania

Rysunki DTS

  • angielski
zip 1,3 MB Do pobrania

Instrukcja obsługi kontrolera

  • niemiecki
  • angielski
  • francuski
  • niderlandzki
  • szwedzki
  • włoski
  • hiszpański
pdf 8,6 MB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDTI 9541
TypNapięcie znamionowe400/460 V AC230 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu1326953205513269541055
Dane do zamówieniaDTS 9541
TypNapięcie znamionowe400/460 V AC230 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu1328953205513289541055

Wideo

Klimatyzatory DTI Film wideo

Film ten przedstawia łatwy montaż (częściowo wpuszczanych) klimatyzatorów DTI firmy Pfannenberg z serii ICS. Klimatyzatory te zaprojektowano, by spełniały wszystkie wymagania dotyczące częściowo wpuszczanego montażu dla wszystkich rozmiarów szaf sterowniczych.

Zalety produktów

  1. 1

    Klimatyzator standardowy

    z atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności dla bezpiecznego chłodzenia przemysłowych szaf sterowniczych.

  2. 2

    Montaż bez narzędzi (DTI)

    może wykonać jedna osoba w niecałe 3 minuty, co obniża koszty montażu o 55%.

  3. 3

    Skraplacz

    z szerokim rozstawem żeber pozwala na bardzo długie odstępy między przeglądami technicznymi, nawet jeśli nie ma dodatkowej nanopowłoki.

  4. 4

    Duża odległość pomiędzy otworem wlotowym a otworem wylotowym

    zapewniająca bezpieczną cyrkulację powietrza i wyeliminowanie gorących miejsc.

  5. 5

    Pomocnicza krawędź do montażu

    dzięki niej klimatyzator może stać samodzielnie podczas wypakowywania go oraz przed montażem, a także zapobiega ona niekontrolowanemu wyślizgnięciu się jednostki podczas montażu w wycięciu montażowym przeprowadzanego przez jedną osobę.

  6. 6

    Płytka dociskowa (DTI)

    pozwala na zainstalowanie klimatyzatora przez jedną osobę. Zabezpiecza to klimatyzator pozostawiony bez nadzoru przed upadkiem.

  7. 7

    Najwyższa wszechstronność

    ze względu na kompatybilność wycięcia do 4 klas wydajności.

  8. 8

    Wbudowane uszczelnienie (DTI)

    wykończone i doskonale zamontowane.

  9. 9

    Zintegrowany styk komunikacji usterek i drzwiowy

    do automatycznego przechodzenia w tryb stand-by, jeżeli drzwi są otwarte i włącza się przekaźnik będący scentralizowanym komunikatorem błędu, na przykład w przypadku braku napięcia zasilania, zbyt wysokiej albo zbyt niskiej temperatury, uszkodzenia czujnika temperatury albo zwarcia w obiegu powietrza.