WBL-M / WBS-M

Лампы аварийной сигнализации 5 Дж

Проблесковые лампы со встроенным контактом для сообщения о неисправности

  • для использования в системах с применением систем безопасности, таких как рентгеновское и лазерное оборудование
  • корпус и фиксирующий кронштейн изготовлены из прочного анодированного алюминия
  • доступно с одобрением GL
  • идеально подходят для жестких промышленных условий
  • лампа дополнительно укреплена стальным зажимом
  • ударопрочная линза
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

степень защиты

Рабочие температуры

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

Технические характеристикиACWBL-M
Номинальное напряжение230 В AC42 В AC
Номинальная частота50/60 Гц50/60 Гц
Рабочий диапазон185–242 В37–47 В
Номинальный ток0,07 A0,50 A
Технические характеристикиDCWBS-M
Номинальное напряжение48 В DC24 В DC12 В DC
Рабочий диапазон40–57 В18–35 В10–15 В
Номинальный ток0,18 Bт0,25 А0,60 A

Выберите линзу из следующих цветов: прозрачный, белый, желтый, янтарный, красный, зеленый, голубой.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx pdf 410 KB Download
MANUAL ABx/ WBx pdf 730 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 240 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

EPLAN macro EDZ

  • английский
zip 250 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаWBL-MWBS-M
Цвет линзыНоминальное напряжение230 В AC115 В AC24 В DC
желтыйЗаказной номер210031031562100316315621003803156
янтарныйЗаказной номер210031041562100316415621003804156
красныйЗаказной номер210031051562100316515621003805156

Дополнительные функции / аксессуары

Преимущества продукции

  1. 1

    Мощная проблесковая лампа

    Чрезвычайно яркий и хорошо различимый проблесковый стробоскоп для сигнализации в крупных производственных зонах и на складах, а также на открытых площадках.

  2. 2

    Прочность и надежность

    Корпус и кронштейн из прочного анодированного алюминия и ударопрочная линза из поликарбоната делают устройство идеальным для сложных промышленных условий.

  3. 3

    Лампа-вспышка

    Ксеноновая импульсная лампа без чувствительных катодов создает свет высокой интенсивности. Стальное крепление обеспечивает повышенную устойчивость к вибрациям и ударам.

  4. 4

    Защита корпуса: IP 54

    Надежная защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать лампы в любых погодных условиях.

  5. 5

    GL

    Модели, соответствующие стандарту Germanischer Lloyd, для судовых систем и областей сильных ударных воздействий и вибраций.

  6. 6

    Встроенный мониторинг

    Опциональная модель WBL-M со встроенным реле контроля неисправностей обеспечивает повышенную безопасность людей, в том числе в рентгеновских или лазерных устройствах.