DTS 3661C/DTS 3681C

Охлаждающие устройства 7200 В
  • Защита от коррозии — устройства для наружной установки и эксплуатации во влажных зонах оснащены специальным покрытием трубопроводов и теплообменников, обеспечивающим максимальную защиту от соленой воды, кислотных газов и других коррозионных веществ
  • Высокий класс защиты IP — класс защиты IP 56 для эксплуатации в условиях высокой влажности
  • Высокий класс защиты – Устройства специально разработаны для надёжной защиты в условиях, соответствующих классам защиты NEMA 3R, 4 и 4X
  • Простая установка – Резьбовые отверстия для крепления подъёмных проушин обеспечивают более надёжную установку

Технические характеристики

ДанныеDTS 3661C (NEMA 3R/4) / DTS 3681C (NEMA 4/4X)
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 Гц
400 / 460 В 3~
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A357200 В
A35/A503800 В
Температура окружающей средыSC-40 … +55 °C / -40 … +131 °F
ХладагентR134a (GWP 1430), 450 g
Степень защиты
согласно NEMA
по отношению к шкафу при использовании
согласно рекомендации производителя
4/4X@T
Система управления конденсатомвстроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Описание товара

  • русский
pdf 680 KB Загрузить

Технические данные DTS 3661C

  • русский
pdf 2,2 MB Загрузить

Технические данные DTS 3681C

  • русский
pdf 2,2 MB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 18 MB Загрузить

Монтажный вырез (DXF)

  • английский
zip 6,9 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Информация о заказе

Подробности заказаDTS 3661CDTS 3681C
ТипНоминальное напряжение400 / 460 В AC
СтандартныйЗаказной номер1338403635513384036158