Комбинации звукоизлучателя и проблесковой лампы

Комбинированное устройство для световой и звуковой сигнализации

  • защитная сетка и монтажный кронштейн (поворот на 360°) выполнены из нержавеющей стали
  • чрезвычайно интенсивное отражение света благодаря ксеноновой вспышке 5 Дж
  • 32 различных тона, включая DIN-тон, соответствиеUKOOA/PFEER, 2 внешне выбираемых тона (через + и –, в версиях DC) (см. Таблицу тонов в Загрузке данных о продукте)
  • проблесковая лампа и звуковой оповещатель могут быть управляемы раздельно
  • синхронизированная частота вспышек (1 Гц) или переменный режим работы вспышек при работе в системе
  • высокая коррозионностойкость, подходит для применения в жестких условиях
  • регулируемая громкость (кроме версии 12 В DC)
  • проблесковая лампа нечувствительна к вибрации и ударам

степень защиты

Рабочие температуры +70 / –50 °C

Технические характеристики

Технические характеристикиBEx(D)CS 110-05D звукоизлучатель
Номинальное напряжение230 В AC115 В AC48 В DC24 В DC12 В DC
Номинальная частота50/60 Гц50/60 Гц
Рабочий диапазон±10 %±10 %±25 %±25 %±25 %
Потребление номинального тока56 мА110 мА130 мА250 мА195 мА
Технические характеристикиBEx(D)CS 110-05D проблесковая лампа
Номинальное напряжение230 В AC115 В AC48 В DC24 В DC12 В DC
Номинальная частота50/60 Гц50/60 Гц
Рабочий диапазон±10 %±10 %42–54 В20–28 В10–14 В
Потребление номинального тока55 мА140 мА180 мА270 мА750 мА

Выберите цвет для линзы: прозрачный, желтый, янтарный, красный, зеленый, синий.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
085506626_Rev05_Jan18_BExCS_BExCL_BExCA.pdf pdf 270 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 200 KB Загрузить

Руководство по эксплуатации

  • английский
pdf 350 KB Загрузить

3D-модель (IGS)

  • английский
zip 270 KB Загрузить

3D-модель (SAT)

  • английский
zip 180 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 180 KB Загрузить

Таблица тонов

  • английский
pdf 1,4 MB Загрузить

Сертификат KEMA

  • английский
pdf 1,6 MB Загрузить

Сертификат EAC

  • английский
pdf 1,9 MB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаBExCS 110-05D
Цвет линзыНоминальное напряжение230 В AC115 В AC24 В DC
красныйЗаказной номер320741050003207415500032074805000

Преимущества продукции

  1. 1

    Световая и звуковая сигнализация

    Комбинированная проблесковая лампа и мощный звуковой оповещатель обеспечивают повышенную безопасность и эффективность сигнализации.

  2. 2

    Сертификат ATEX для зон 1 и 2

    Устройства отвечают требованиям для категории 2G и 3G в опасных зонах. Доступны исполнения, подходящие для применения в зонах 21 и 22 (2D и 3D).

  3. 3

    Независимая сигнализация

    Возможность независимого управления выходами световой и звуковой сигнализации.

  4. 4

    32 различных основных тона по выбору

    Широкий выбор уникальных тонов, многие из которых отвечают международным требованиям. Трехступенчатое регулирование громкости для оповещения о конкретных событиях.

  5. 5

    Мощный электронный оповещатель

    Давление звука 110 дБ(А) обеспечивает аварийную сигнализацию больших участков, как в помещениях, так и на открытом пространстве.

  6. 6

    Высокая степень защиты IP

    Коррозионноактивные условия окружающей среды и дождь не вызывают повреждения устройства благодаря прочному поверхностному слою, а также высокому классу защиты IP.

  7. 7

    Надежная конструкция

    Стойкий к морской воде алюминий и защитный каркас из нержавеющей стали делают устройство идеальным для сложных морских и промышленных условий эксплуатации.

  8. 8

    Удобный монтаж

    Кронштейн из нержавеющей стали позволяет устанавливать изделие в любой ориентации.

  9. 9

    Синхронизированная частота вспышки

    Одновременные или чередующиеся вспышки 1 Гц для нескольких последовательно соединенных устройств.

  10. 10

    Проблесковая лампа

    Энергия вспышки 5 Дж обеспечивает визуальное восприятие на больших пространствах. Ксеноновая проблесковая лампа отличается стойкостью к ударам и вибрациям, а корпус из нержавеющей стали защищает от ударов снаружи.