| Données électriques | BExCS110-05D sirène | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V CA | 115 V CA | 48 V CC | 24 V CC | 12 V CC | |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
| Plage de fonctionnement | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | ±25 % | |
| Consommation de courant nominal | 56 mA | 110 mA | 130 mA | 265 mA | 195 mA | |
| Données électriques | BExCS110-05D feu flash | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V CA | 115 V CA | 48 V CC | 24 V CC | 12 V CC | |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
| Plage de fonctionnement | ±10 % | ±10 % | 42–54 V | 20–28 V | 10–14 V | |
| Consommation du courant nominal | 55 mA | 140 mA | 180 mA | 300 mA | 750 mA | |
Choisir parmi les couleurs de calotte suivantes : transparent, jaune, orange, rouge, vert, bleu.
Vous trouverez d'autres détails techniques dans la section Téléchargement de cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.