| Dane elektryczne | BExCS110-05D sygnalizator akustyczny | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V AC | 115 V AC | 48 V DC | 24 V DC | 12 V DC | |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
| Zakres roboczy | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | ±25 % | |
| Znamionowy pobór prądu | 56 mA | 110 mA | 130 mA | 265 mA | 195 mA | |
| Dane elektryczne | BExCS110-05D lampa błyskowa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V AC | 115 V AC | 48 V DC | 24 V DC | 12 V DC | |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
| Zakres roboczy | ±10 % | ±10 % | 42–54 V | 20–28 V | 10–14 V | |
| Znamionowy pobór prądu | 55 mA | 140 mA | 180 mA | 300 mA | 750 mA | |
Wybór soczewki w jednym z kolorów: przezroczysty, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski.
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji Pobieranie na tej stronie.
Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.