| Dati elettrici | BExCS110-05D Segnalatore acustico | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 48 V DC | 24 V DC | 12 V DC | |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
| Ambito di funzionamento | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | ±25 % | |
| Corrente nominale assorbita | 56 mA | 110 mA | 130 mA | 265 mA | 195 mA | |
| Dati elettrici | BExCS110-05D Luce flash | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 48 V DC | 24 V DC | 12 V DC | |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
| Ambito di funzionamento | ±10 % | ±10 % | 42–54 V | 20–28 V | 10–14 V | |
| Corrente nominale assorbita | 55 mA | 140 mA | 180 mA | 300 mA | 750 mA | |
Per la calotta sono disponibili i seguenti colori: trasparente, giallo, arancione, rosso, verde, blu
Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.