QUADRO LED-HI 3G/3D

Ex-ATEX LED lights

Extrem hell, bis ~ 75 cd (einstellbar). Über große Distanzen wahrnehmbar. Verschiedene Betriebsmodi sind einstellbar:

Dauerlicht | Blinklicht | Blitzlicht.

Für den Einsatz in Zone 2 gemäß EN 60079-10-1 und Zone 22 gemäß EN 60079-10-2 geeignet, zertifiziert für die Kategorien 3G und 3D (Gase und Staub im Ex-Bereich)“

Geschütztes Gehäuse: IP 66/67 und IK08. Die Leuchte kann drinnen und draußen unter schwierigsten Bedingungen eingesetzt werden.

Weitere Informationen sind auf Anfrage verfügbar.

3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

schlagfestes Gehäuse

Helligkeit einstellbar

Betriebs-temperatur

Garantie

Pfannenberg 3D-Coverage

Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
grün
orange
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die

Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrischel DatenQuadro LED-HI 3G/3D
Nennspannung115/230 V AC/DC12-48 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz/--
Funktionsbereich90–253 V11–60 V
Stromaufnahme im Dauerlicht-Modus, rot65 mA @ 230 V AC195 mA @ 24 V DC

Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: Klar, Weiß, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity Quadro LED-HI-3G/3D pdf 45 KB Download
Conformity_CE_085506651_Rev03_Mar24_Quadro_LED-HI-3G3D_fr.pdf pdf 190 KB Download
Conformity_UKCA_085507033_Rev01_Mar24_Quadro_LED-HI-3G3D.pdf pdf 32 KB Download
Quick Guide Quad.LED-HI-3G/3D pdf 690 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI-3G/3D pdf 1,3 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 580 KB Download

3D Modell (IGS)

  • Englisch
zip 310 KB Download

3D Modell (SAT)

  • Englisch
zip 190 KB Download

3D Modell (STEP)

  • Englisch
zip 190 KB Download

Baumusterprüfbescheinigung

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 2,9 MB Download

MultiCAD-Data

Bestellung

BestelldatenQuadro LED-HI 3G/3D
HaubenfarbeNennspannung115/230 V AC/DC12-48 V DC
GelbArtikelnummer2110864300921108633009
OrangeArtikelnummer2110864400921108634009
RotArtikelnummer2110864500921108635009

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Produktvorteile

  1. 1

    Zertifiziert für den Einsatz in Zone 2 gemäß EN 60079-10 und Zone 22 gemäß EN 61241-10

    zur Verwendung für die Kategorien 3G und 3D (Gase und Staub im Ex-Bereich) zertifiziert.

  2. 2

    Extrem hell,

    bis ~ 75 cd (einstellbar). Über grose Distanzen wahrnehmbar. Verschiedene Betriebsmodi sind einstellbar: Dauerlicht | Blinklicht | Blitzlicht

  3. 3

    Geschütztes Gehäuse: IP 66/67 und IK 08

    kann drinnen und drausen unter schwierigsten Bedingungen eingesetzt werden.

  4. 4

    Keine fehlerhafte Montage

    Die Verschlusselemente befinden sich auserhalb der Dichtungszone. Dadurch beeinflussen sie nicht den hohen IP-Schutz.

  5. 5

    Unverlierbare aufgeschäumte Dichtung

    fur sichere und einfache Montage.

  6. 6

    Einschaltstrombegrenzung

    integrierter Schutz der Schaltkomponenten wie z. B. der Relais-Kontakte.

  7. 7

    Alle Anschlüsse sind doppelt ausgeführt

    Dies erlaubt das einfache Durchschleifen der Spannung, ohne dass Klemmen mit 2 Kabeln belegt werden müssen.

  8. 8

    Weitbereichsnetzteil

    11–60 V DC sowie 90–253 V AC und DC!

  9. 9

    Mehrfache Kabeleinführungsöffnungen

    erlauben fast alle Installationsarten.