PFA 10.000

Austrittsfilter
  • gleiches Design wie die Filterlüfter der PF-Serie
  • von Pfannenberg entwickelte und patentierte Schnappbefestigung
  • schraubenlose Montage in der Tür
    gemäß VDE 0113 (EN 60204)
  • einfacher Filtermattenwechsel während des Betriebs
  • mit integrierter geschäumter Dichtung zum Schaltschrank
  • Schutzart IP 54, NEMA Typ 12
  • UR- und UL-Zulassung
  • auch in schwarz erhältlich
  • ausschnittkompatibel zu Baugröße 1 der 3. Generation
  • Austrittsfilter auch in 45 Stück Verpackung zur schnelleren Montage lieferbar

Größe

Schutzart

NEMA Type 12

Canadian Standard Association

Die CE-Kennzeichnung wird häufig als „Reisepass“ für den europäischen Binnenmarkt bezeichnet.

UL-recognized

Betriebs-temperatur

UL-gelistet für Canada und US

Technische Daten

DatenPFA 10.000
Ausschnittmaße92 x 92 mm
Schutzart nach EN 60529 / UL 50NEMA Typ 12 – Standard Filter
Güteklasse der Filtermatte nach DIN EN 779G 4
FarbtonRAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30162-972_PFA 10000_PDG.STEP STEP 4,5 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 PF1x0 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 470 KB Download

Zeichnung (IGES)

  • Englisch
zip 1,4 MB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 920 KB Download

CSA Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 170 KB Download

Bestellung

Bestelldaten RAL 9011PFA 10.000
SchutzartIP 54IP 55
Artikelnummer11710001050
Bestelldaten RAL 7035PFA 10.000
SchutzartIP 54IP 55
Artikelnummer11710001055
Artikelnummer Montageverpackung 45 Stück11710001410-
  • Artikelnummern weiterer Ausführungen sowie größerer Mengen auf Anfrage

Optionen

Filtermatten (5 Stück/VPE)IP 54IP 55
Artikelnummer18611600029
Abmessungen87 x 87 mm

Video