PF 22.000 EMV

Filterlüfter
  • Baugröße 2, Luftfördermenge bis zu 70 m³/h
  • sichere Kontaktierung mit der Gehäusewand über Kontaktfedern
  • Schutzart IP 54 und IP 55, NEMA Typ 12
  • UR- und UL-Zulassung
  • UV-Beständigkeit (IP 55 Variante, RAL 7035)
  • ausschnittkompatibel zu Baugröße 2 der 3. und 4. Generation

Größe

werkzeugloser Filterwechsel

werkzeuglose Montage

Schutzart

Schutzart

NEMA Type 12

UL-recognized

Canadian Standard Association

Die CE-Kennzeichnung wird häufig als „Reisepass“ für den europäischen Binnenmarkt bezeichnet.

EMV-getestet

UL-gelistet für Canada und US

Technische Daten

BestelldatenPF 22.000 EMV
Nennspannung ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V12 V24 V48 V
Luftfördermenge freiblasendIP 5461 / 70 m³/h61 m³/h
IP 5556 / 64 m³/h56 m³/h
Güteklasse der Filtermatte
nach DIN EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Temperaturbereich–40 … +55 °C
FarbtonRAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30163-970_PF 22000_AC_PDG.STEP STEP 8,6 MB Download
30163-971_PF 22000_DC_PDG.STEP STEP 8,7 MB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 PF2 pdf 42 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 PF2 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 580 KB Download

Schirmdämpfungsmessungen

  • Deutsch
pdf 850 KB Download

CSA Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

EAC Zertifikat

  • Deutsch
pdf 250 KB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 170 KB Download

Bestellung

BestelldatenACPF 22.000 EMV
SchutzartNennspannung230 V AC115 V AC
IP 54Artikelnummer1182210105511822151055
IP 55Artikelnummer1182210305511822153055
BestelldatenDCPF 22.000 EMV
SchutzartNennspannung12 V DC24 V DC48 V DC
IP 54Artikelnummer118228510551182280105511822701055
IP 55Artikelnummer118228530551182280305511822703055
  • Artikelnummern weiterer Spannungen und Ausführungen, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Optionen

Filtermatten (5 Stück/VPE)IP 54IP 55
Artikelnummer1861160003018611600034
Abmessungen119 x 119 mm116 x 108 mm

Video