WBL-M / WBS-M

Warnblitzleuchten 5 Joule

Blitzleuchte mit integrierter Blitzüberwachung und Störmeldekontakt

  • für Anlagen mit sicherheitsrelevanten Anwendungen wie z. B. Röntgen- und Lasereinrichtungen
  • Gehäuse und Befestigungswinkel aus robustem, eloxierten Aluminium
  • auch mit GL-Zulassung erhältlich
  • bestens geeignet für harte Industrieumgebungen
  • Blitzröhre mit zusätzlicher Stahlklammer gesichert
  • schlagfeste Lichthaube
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

Betriebs-temperatur

EurAsien Conformity

Technische Daten

Elektrische DatenACWBL-M
Nennspannung230 V AC42 V AC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz
Funktionsbereich185–242 V37–47 V
Nennstromaufnahme0,07 A0,50 A
Elektrische DatenDCWBS-M
Nennspannung48 V DC24 V DC12 V DC
Funktionsbereich40–57 V18–35 V10–15 V
Nennstromaufnahme0,18 W0,25 A0,60 A

Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: Klar, Weiß, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx pdf 410 KB Download
MANUAL ABx/ WBx pdf 730 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 170 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • Englisch
zip 250 KB Download

Bestellung

BestelldatenWBL-MWBS-M
HaubenfarbeNennspannung230 V AC115 V AC24 V DC
GelbArtikelnummer210031031562100316315621003803156
OrangeArtikelnummer210031041562100316415621003804156
RotArtikelnummer210031051562100316515621003805156

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Optionen

Produktvorteile

  1. 1

    Leistungsstarke Blitzleuchte

    im Metallgehäuse, konstruiert für die Alarmierung im Außeneinsatz, in großen Hallen und Anlagen.

  2. 2

    Verlässlicher Einsatz

    Gehäuse und Befestigungswinkel aus robustem, eloxiertem Aluminium und eine schlagfeste Lichthaube machen die Leuchte bestens geeignet für harte Industrieumgebungen.

  3. 3

    Vibrationsfest

    Die Blitzröhre ist zusätzlich mit einem Stahlbügel gesichert, der sie widerstandsfähig gegen Vibrationen und Schock macht.

  4. 4

    IP 54

    Aggressive Umweltbedingungen oder Schlagregen führen aufgrund der widerstandsfähigen Oberfläche und des hohen IP-Schutzes zu keiner Schädigung der Leuchte.

  5. 5

    GL

    Erhältlich auch als Version mit GL-Zulassung.

  6. 6

    Integrierte Bliztüberwachung

    WBL-M mit integrierter Blitzüberwachung und Störmeldekontakt für sicherheitsrelevante Anwendungen wie z. B. Röntgenoder Lasereinrichtungen.