| Daten | DTS 3161 (3R/4) / DTS 3181 (4/4X) | |||
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | ||
| 400/460 V 2~ | 230 V | 115 V | ||
| Kälteleistung nach EN 14511 | L35/L35 | 1235 W | ||
| L35/L50 | 570 W | |||
| Umgebungstemperatur | SC | 0 … +55 °C (+32 … +131 °F) | ||
| LAP | –40 … +55 °C (–40 … +131 °F) | |||
| Kältemittel | R513A, 360g | |||
| Schutzart nach NEMA | 3R/4 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | ||
| 4/4X | ||||
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.