Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)
| Informieren | Warnen | Alarmieren | |
|---|---|---|---|
| rot | |||
| gelb | |||
| grün | |||
| orange | |||
| klar |
Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Extrem hell, bis ~ 75 cd (einstellbar). Über große Distanzen wahrnehmbar. Verschiedene Betriebsmodi sind einstellbar:
Dauerlicht | Blinklicht | Blitzlicht.
Für den Einsatz in Zone 2 gemäß EN 60079-10-1 und Zone 22 gemäß EN 60079-10-2 geeignet, zertifiziert für die Kategorien 3G und 3D (Gase und Staub im Ex-Bereich)“
Geschütztes Gehäuse: IP 66/67 und IK08. Die Leuchte kann drinnen und draußen unter schwierigsten Bedingungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen sind auf Anfrage verfügbar.
3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.
| Informieren | Warnen | Alarmieren | |
|---|---|---|---|
| rot | |||
| gelb | |||
| grün | |||
| orange | |||
| klar |
Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
| Elektrischel Daten | Quadro LED-HI 3G/3D | |
|---|---|---|
| Nennspannung | 115/230 V AC/DC | 12-48 V DC |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz/- | - |
| Funktionsbereich | 90–253 V | 11–60 V |
| Stromaufnahme im Dauerlicht-Modus, rot | 65 mA @ 230 V AC | 195 mA @ 24 V DC |
Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: Klar, Weiß, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau.
| Beschreibung | Typ | Größe | |
|---|---|---|---|
| Conformity Quadro LED-HI-3G/3D | 45 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506651_Rev03_Mar24_Quadro_LED-HI-3G3D_fr.pdf | 190 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507033_Rev01_Mar24_Quadro_LED-HI-3G3D.pdf | 32 KB | Download | |
| Quick Guide Quad.LED-HI-3G/3D | 690 KB | Download | |
| MANUAL QUADRO LED-HI-3G/3D | 1,3 MB | Download |
| Bestelldaten | Quadro LED-HI 3G/3D | ||
|---|---|---|---|
| Haubenfarbe | Nennspannung | 115/230 V AC/DC | 12-48 V DC |
| Gelb | Artikelnummer | 21108643009 | 21108633009 |
| Orange | Artikelnummer | 21108644009 | 21108634009 |
| Rot | Artikelnummer | 21108645009 | 21108635009 |
Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.
Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.
zur Verwendung für die Kategorien 3G und 3D (Gase und Staub im Ex-Bereich) zertifiziert.
bis ~ 75 cd (einstellbar). Über grose Distanzen wahrnehmbar. Verschiedene Betriebsmodi sind einstellbar: Dauerlicht | Blinklicht | Blitzlicht
kann drinnen und drausen unter schwierigsten Bedingungen eingesetzt werden.
Die Verschlusselemente befinden sich auserhalb der Dichtungszone. Dadurch beeinflussen sie nicht den hohen IP-Schutz.
fur sichere und einfache Montage.
integrierter Schutz der Schaltkomponenten wie z. B. der Relais-Kontakte.
Dies erlaubt das einfache Durchschleifen der Spannung, ohne dass Klemmen mit 2 Kabeln belegt werden müssen.
11–60 V DC sowie 90–253 V AC und DC!
erlauben fast alle Installationsarten.