PY L-S-TL

PYRA® kompakte LED Ampelleuchte

Kombinieren Sie selbst! Die PYRA® LED Ampelleuchte ist entweder bereits fertig montiert oder ganz nach Ihren Wünschen kombiniert erhältlich. Wählen Sie zwischen einer 2- oder 3-stufigen Ampelleuchte oder kombinieren Sie diese zusätzlich mit einem PA1 Schallgeber.

  • Kombination frei wählbar - Flexibel und einfach simpel! Gestalten Sie Ihre Ampelleuchte ganz nach Ihren Anforderungen. Das vormontierte Grundgehäuse kann mit LED-Modulen sowie einem zusätzlichen Schallgeber kombiniert werden.
  • Signalisierungsmodus frei wählbar - Egal welchen Signalisierungsmodus Sie benötigen - wählen Sie genau den Modus aus, der Ihren Anforderungen entspricht:
    • Dauerlicht (Statusinformation oder Warnhinweis)
    • Blinklicht (sehr effizient beim Anzeigen einer andauernden Warnung)
    • Blitzlicht (höhere Wahrnehmbarkeit bei Anzeige einer Alarmierung)
  • Blink- und Blitzfrequenz frei wählbar - Passt zu all Ihren Anwendungen - wählen Sie die benötige Blink- oder Blitzfrequenz passend zu Ihrer Anwendung und steigern Sie die Wahrnehmbarkeit.
  • Weitspannungsnetzteil - Anschließen und loslegen - die PYRA® LED wurde entwickelt, um sich verschiedenen Versorgungsspannungen anzupassen.
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Garantie

Schutzart

NEMA 4/4X

schlagfestes Gehäuse

Helligkeit einstellbar

Betriebs-temperatur

EurAsien Conformity

UL-zertifiziert

Anschluss-Stecker (Option)

Pfannenberg 3D-Coverage

Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern) einfarbige LED

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
grün
orange
blau
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Akustischer Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Signalisierter Raum bei DIN-Ton und geforderten Schalldruckpegeln.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenPY L-S-TL
Nennspannung115/230 V AC24 V AC12-48 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz-
Funktionsbereich90–265 V21.6-26.4 V10–60 V
Nennstromaufnahme (max/Stufe)36 mA @ 230 V AC167 mA @ 24 V AC120 mA @ 24 V DC
Elektrische DatenPY L-S-TLA
Nennspannung230 V AC12-48 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz-
Funktionsbereich95–253 V10-57 V
Nenntromaufnahme (max/Stufe)36 mA @ 230 V AC120 mA @ 24 V DC

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506679_Rev03_Mar24_PY L-x.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507032_Rev01_Mar24_PY L-x.pdf pdf 26 KB Download
QUICK GUIDE PY L-S-TL pdf 1,0 MB Download
MANUAL PY L-S-TL pdf 2,7 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 650 KB Download

Zusammenstellung einer PY L-S-TL Ampelleuchte

  • Englisch
pdf 980 KB Download

PY TL-2 3D-Modelle (IGS, SAT, STEP)

2 Leuchten, kein Schallgeber

  • Englisch
zip 7,4 MB Download

PY TL-3 3D-Modelle (IGS, SAT, STEP)

3 Leuchten, kein Schallgeber

  • Englisch
zip 8,6 MB Download

PY TLA-3 3D-Modelle (IGS, SAT, STEP)

2 Leuchten, 1 Schallgeber

  • Englisch
zip 8,6 MB Download

PY TLA-4 3D-Modelle (IGS, SAT, STEP)

3 Leuchten, 1 Schallgeber

  • Englisch
zip 10 MB Download

Konformitätserklärung

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 47 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

UL Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • Englisch
zip 2,9 MB Download

MultiCAD-Data

Bestellung

Option 1 - Fertig montierte Ampelleuchte

Wählen Sie eine fertig montierte Ampelleuchte mit der gewünschten Farbkombination. Sie haben hier die Wahl zwischen einer 2- oder 3-farbigen Kombination.

Suchen Sie nach einer flexibleren Lösungen und möchten Sie die Ampelleuchte ganz nach Ihren Wünschen gestalten, so werfen Sie bitte einen Blick auf Option 2.

BestelldatenPY L-TL (fertig montierte Ampelleuchte mit grauem Sockel)
HaubenfarbeNennspannung115/230 V AC; 120 V DC12-48 V DC
Rot-GrünArtikelnummer2151464205521514812055
Rot-Gelb-GrünArtikelnummer2151464305521514813055

Option 2 - Individuell zusammengestellte Ampelleuchte mit oder ohne Schallgeber

Gestalten Sie Ihre individuelle Ampelleuchte.

Schritt 1: Das vormontierte Grundgehäuse ist die Voraussetzung für die Gestaltung Ihrer individuellen Ampelleuchte. Bitte wählen Sie vorab die Anzahl der Stufen - Sie können zwischen 2, 3 oder 4 Stufen wählen.

Schritt 2: Wählen Sie die Funktionsmodule. Sie können zwischen verschiedenfarbigen LED-Modulen sowie einem Schallgeber wählen. Bitte beachten Sie, dass die oben gewählte Anzahl der Stufen gleichzeitig die Anzahl der möglichen Module ist.

BestelldatenPY L-S-TL (vormontiertes graues Grundgehäuse) und PY-TL (LED-/Schallgebereinätze zur Auswahl )
Schritt 1: Bitte wählen Sie zunächst die Anzahl der Stufen - Sie können zwischen 2, 3 oder 4 Stufen wählen:
vormontierte Grundgehäuse2-stufig3-stufig4-stufig
Artikelnummer215140020552151400305521514004055
Schritt 2: Bitte wählen Sie die gewünschten LED- oder Schallgebermodule (bitte achten Sie darauf hier stets die gleiche Versorgungsspannung auszuwählen):
Leuchten/Schallgeber-ModulNennspannung115/230 V AC; 120V DC12-48 V DC
GelbArtikelnummer2151664300021516813000
RotArtikelnummer2151664500021516815000
GrünArtikelnummer2151664600021516816000
Schallgeber, GrauArtikelnummer21517100055 (230V AC only)21517810055

Optionen