PF 65.000 SL

Ventilador con filtro Slim Line

El ventilador con filtro de 4ª generación de Pfannenberg con poca profundidad de instalación

  • tamaño de instalación 6, caudal de aire de hasta 550 m³/h
  • tres clases de rendimiento, abertura compatible
  • sistema de protección IP 55, NEMA tipo 12
  • certificación UL, cUL
  • resistencia UV (versión IP 55, RAL 7035)

tamaño

plantilla compatible con DTFI 9021

sustitución de estera de filtro sin herramientas

sistema de protección

NEMA Modelo 12

Conformidad euroasiática

Con marca CE: en total conformidad con las directivas de la UE

Reconocido por UL para Canadá y EE. UU.

En lista UL para Canadá y EE. UU.

Datos técnicos

DatosPF 65.000 SL
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 Hz
230 V115 V
Caudal de aire boca libre500 / 550 m³/h
Clase de calidad de estera de filtro
conforme a EN 779
G4
Margen de temperatura–40 … +55 °C
ColorRAL 7035, diferentes colores disponibles a petición

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30167-972_PF 65000 SL_AC_PDG.STEP STEP 7,6 MB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 PF6 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 330 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 1,5 MB Descargar

Certificación EAC

  • español
pdf 250 KB Descargar

Certificación CSA

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL listed certificate

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL recognized certificate

  • inglés
pdf 170 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPF 65.000 SL
Sistema de protecciónTensión nominal230 V CA115 V CA
IP 55Número de artículo1167510305511675153055

Números de artículo para otras tensiones y versiones a petición.

Opciones / accesorios

Esteras de filtro (5 unidades/pack)IP 54IP 55
Número de artículo1861160003318611600037
Dimensiones284 x 284 mm279 x 264 mm