Quadro F12-3G/3D ATEX

Luces de flash 7,5 julios

La luz flash Quadro F12 3G/3D está diseñada para las difíciles exigencias en condiciones industriales y se puede emplear como alarma visual. La luz flash, adecuada para el uso tanto en interiores como en exteriores, genera impulsos de luz brillante con un efecto que llama mucho la atención.

Para el uso en áreas con peligro de explosión en la zona 2 según EN 60079-10 y la zona 22 según EN 61241-10.

Homologado para sistemas de alarma de incendios en atmósferas potencialmente explosivas

Adecuado para gases de las clases de temperatura T1, T2, T3 y T4, así como para polvo no conductor, siempre y cuando la temperatura de la superficie del equipo no sobrepase los 105 °C

Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

a prueba de impactos

sistema de protección

sistema de protección

temperatura de funcionamiento

garantía

24 V CC

Aprobado por CNBOP-PIB

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
ámbar
azul
blanco
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosQuadro F12-3G/3D ATEX
Tensión nominal230 V CA115 V CA24 V CC
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz
Margen de operación195–253 V95–127 V18–30 V
Consumo de corriente nominal90 mA140 mA360 mA
Corriente inicial limitada a<7 A / 150 μs<7 A / 150 μs<5 A / 2 ms

Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity Quadro F12 -3G/3D pdf 45 KB Download
Conformity_CE_085506625_Rev11_Mar24_Quadro F12-3G_3D_fr.pdf pdf 190 KB Download
Conformity_UKCA_085507035_Rev01_Mar24_Quadro F12-3G_3D.pdf pdf 32 KB Download
Manual QUADRO 3G/3D pdf 960 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 290 KB Descargar

Ayuda para planear

  • inglés
pdf 3,9 MB Descargar

Modelo 3D (IGS)

  • inglés
zip 310 KB Descargar

Modelo 3D (SAT)

  • inglés
zip 190 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 190 KB Descargar

EN 54-23 EU certificate

  • inglés
  • polaco
pdf 2,2 MB Descargar

CNBOP certificate

  • polaco
pdf 1,0 MB Descargar

CE Declaration of Performance

  • inglés
  • alemán
pdf 1,2 MB Descargar

Certificado de examen de tipo

  • inglés
  • alemán
pdf 2,4 MB Descargar

MultiCAD-Data

Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.

Detalles del pedido

Detalles del pedidoQuadro F12-3G/3D ATEX
Color de lenteTensión nominal230 V CA24 V CC
claroNúmero de artículo2104110100821041801008
amarilloNúmero de artículo2104110300821041803008
naranjaNúmero de artículo2104110400821041804008
rojoNúmero de artículo2104110500821041805008

Ventajas del producto

  1. 1

    Sellado positivo del recinto

    El riesgo de fugas se elimina ya que los tornillos de fijación de la lente están situados fuera del área de la junta de sellado.

  2. 2

    Alojamiento y lentes resistentes al impacto

    Logra la calificación de impacto IK08 para soportar ambientes hostiles.

  3. 3

    Recinto clase IP 66/67

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.

  4. 4

    Temperatura de funcionamiento comprendida entre -40 °C y +55 °C

    Apto para el uso en condiciones térmicas encontradas en fábricas y todos los rincones del mundo.

  5. 5

    Regulador de limitación del pico de corriente

    Proporciona protección eléctrica para dispositivos de control, como componentes de conmutación y relés.

  6. 6

    Esquemas de cableado flexibles

    Las múltiples entradas de cables y conductos facilitan la instalación en cualquier orientación.

  7. 7

    Contactos eléctricos redundantes

    Proporciona facilidad de cableado y conexión de cadena daisy para instalaciones de múltiples unidades.

  8. 8

    Componentes de alta calidad y larga duración

    Proporciona la máxima fiabilidad y longevidad.