PY L-M / PY L-M-RGB

Luz LED RGB multicolor o monocolor con amplia zona de señalización y máxima visibilidad.
  • Modos de señalización seleccionables: no importa qué modo de señalización se requiera: puede elegir el que se adapte a sus necesidades.
    • Luz fija continua (aviso o indicación permanente)
    • Luz intermitente (altamente eficaz para avisos permanentes)
    • Luz intermitente (mayor perceptibilidad en condiciones de alarma)
  • Color seleccionable (solo versión RGB) – ¿Aún no estás seguro del color? ¡Una luz para todas tus necesidades! Elige el color que necesitas. ¡Mantén la flexibilidad y mantén tu stock al mínimo!
  • Control externo de color y modo (solo versión RGB): ya sea para indicación de funcionamiento o error o cualquier otro estado, con PYRA® LED RGB puede indicar varias situaciones con una sola luz. Siéntase libre de elegir y cambiar el color y el modo fácilmente mediante el control remoto
  • Frecuencias de parpadeo y destello seleccionables: adaptables a todas sus aplicaciones: seleccione la frecuencia que requiere su dispositivo y mejore la perceptibilidad.
  • Fuente de alimentación multivoltaje: plug and play, diseñada para conectarse con diferentes voltajes. No es necesario almacenar varias unidades: PYRA® LED se adapta a la mayoría de las máquinas y aplicaciones sin importar el voltaje.
  • Instalación en panel: inteligente, moderna y con visibilidad de 360°: ¡totalmente integrable en el diseño de su máquina y equipo! La lente en forma de pirámide tiene características de radiación ideales y garantiza una visibilidad en todas las direcciones.
  • Función supervisada (opcional) – El PY L-M-M con función supervisada garantiza una mayor seguridad en aplicaciones sensibles en las que se debe enviar una señal a un sistema de seguridad externo, una estación de operación o un centro de control en caso de mal funcionamiento.
  • Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima efectividad con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Más información.

LED multicolor (opción)

garantía

sistema de protección

NEMA 4/4X

a prueba de impactos

brillo ajustable

temperatura de funcionamiento

Aprobado por UL

Conformidad euroasiática

conector (opción)

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros) LED de un solo color

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
ámbar
azul
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Las figuras mostradas son principalmente para una rápida orientación. Para una interpretación individual y precisa, utilice el Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros) LED multicolor (RGB)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
azul
blanco
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Las figuras mostradas son principalmente para una rápida orientación. Para una interpretación individual y precisa, utilice el  PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosPY L-M
Tensión nominal115/230 V CA120 V CC24 V CA12-48 V CC
Frecuencia nominal50/60 Hz-50/60 Hz-
Rango de funcionamiento95–265 V108-132 V21,6-26,4 V10–60 V
Consumo de corriente nominal (máx.)36 mA a 230 V CA25 mA a 120 V CC167 mA a 24 V CA120 mA a 24 V CC

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_585506679_Rev04_Apr26_PY L-x.pdf pdf 36 KB Download
Conformity_UKCA_585507032_Rev02_Apr26_PY L-x.pdf pdf 27 KB Download
QUICK GUIDE PY L-M (A) pdf 1,4 MB Download
MANUAL PY L-M(A) pdf 2,4 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Product sheet

  • inglés
pdf 410 KB Descargar

3D-Models (IGS, SAT, STEP)

  • inglés
zip 3,3 MB Descargar

Asignación del conector M12 opcional

  • inglés
  • alemán
pdf 470 KB Descargar

EAC certificate

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

UL certificate

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

EPLAN macro EDZ

  • inglés
zip 1,7 MB Descargar

MultiCAD-Data

Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.

Detalles del pedido

Detalles de pedidoPY L-M
Color de baseColor de luz/lenteTensión nominal115/230 V CA; 120 V CC12-48 V CC
GrisRGB - todos los colores/blancoNúmero de artículo2155364805521553818055
GrisAmarilloNúmero de artículo2155364305521553813055
GrisÁmbarNúmero de artículo2155364405521553814055
GrisRojoNúmero de artículo2155364505521553815055
GrisVerdeNúmero de artículo2155364605521553816055

Otros códigos de artículo bajo pedido. Los colores de lentes disponibles son rojo, amarillo, amarillo, verde, azul y transparente. La versión multicolor RGB tiene una lente blanca. Los colores de alojamiento estándar disponibles son gris y rojo.

Opciones / accesorios