Calentador ventilado compacto
- Características como el calentador ventilado compacto PFH con termostato adicional integrado.
- Sin la necesidad de espacio adicional para el termostato.
- Control automático de la temperatura para ahorrar energía.
- Cuerpo de plástico para un funcionamiento seguro.
| Modelo | Dimensiones (HxAxP) | Potencia calorífica | Tensión nominal | cURus | CSA | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PFH-T 200 | 142 x 88 x 139 mm | 200 W | 230 V AC | ||||
| PFH-T 300 | 300 W | |||||||
| PFH-T 400 | 400 W | |||||||
| PFH-T 500 | 500 W | |||||||
|
PFH-T 650 | 142 x 88 x 139 mm | 650 W | 230 V AC | ||||
| PFH-T 800 | 800 W | |||||||
| PFH-T 1000 | 1000 W | |||||||
| PFH-T 1200 | 1200 W |
disponible
en preparación
opcional