DTS 3265/3285

Climatiseurs 3325 W
  • particulièrement adapté aux applications extérieures et à l'industrie alimentaire
  • système de protection élevé IP 56, sans entretien
  • maintient un joint NEMA de type 3R/4 UL testé contre l'armoire
  • condensateur avec espacement d'ailettes de 3 mm, protection très efficace contre les airs ambiants particulièrement contaminés
  • grande distance entre la prise d'air et la sortie d'air, circulation sûre à l'intérieur de l'armoire électrique en raison du long passage d'air, éliminant ainsi les points chauds
  • système intégré d'évaporation du condensat

montage sur le côté

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

grande distance entrée / sortie

Acier inox

homologation UL

Conformité EurAsie

Customizable

Caractéristiques techniques

DonnéesDTS 3265 (NEMA 3R/4)DTS 3285 (NEMA 4/4X)
Tension nominale ±10 %CA 50/60 Hz
400 / 460 V 3~230 V
Puissance frigorifique
selon EN 14511
A35/A353325 W
A35/A502280 W
Température ambianteSC0 … +55 °C / +32 … +131 °F
LAP–40 … +55 °C / –40 … +131 °F
RéfrigérantR134a (GWP 1430), 1200 g
Indice de protection
según NEMA
3R/4vers l’armoire électrique pour une utilisation
conforme à celle du fabricant
4/4X
Gestion des condensatssystème d’évaporation de condensat,
intégré avec trop-plein de sécurité

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 450 KB Téléchargement

Manuel d'utilisation

  • anglais
pdf 1,1 MB Téléchargement

Fiche technique 115V/230V

  • anglais
pdf 320 KB Téléchargement

Fiche technique 400V

  • anglais
pdf 480 KB Téléchargement

3D-model (STEP)

  • anglais
zip 4,8 MB Téléchargement

Découpe (pdf)

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

Découpe (dxf)

  • anglais
zip 6,9 KB Téléchargement

CE Déclaration de conformité

  • anglais
  • allemand
pdf 190 KB Téléchargement

UL listed certificate

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UKCA Déclaration de conformité

  • anglais
pdf 160 KB Téléchargement

EAC Certificat

  • russe
pdf 1,6 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeDTS 3265
TypeTension nominale400 / 460 V230 V
Contrôleur standard SCNuméro d'article1338383635513383839355
LAP¹Numéro d'article1338383637513383839375
Détails de la commandeDTS 3285
TypeTension nominale400/460 V CA230 V CA
Contrôleur standard SCNuméro d'article1338383615813383839158
LAP¹Numéro d'article1338383617813383839178

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

1 LAP (Package pour température basse) : inclus une résistance chauffante d'armoire de 900 W et un thermostat à placer dans l'armoire.

Avantages du produit

  1. 1

    Design compact

    Climatiseur robuste de design compact pour les petites armoires électriques ou pour refroidir les zones chaudes.

  2. 2

    Acier inox

    Dans un modèle en acier inox avec IP 56 particulièrement approprié pour des applications en extérieur ou l'industrie alimentaire et des boissons.

  3. 3

    Design solide

    utilisation de composants testés et à rendement énergétique.

  4. 4

    Condenseur

    Les larges espaces entre les ailettes permettent d'allonger les intervalles d'entretien, sans ajout d'un revêtement nano.

  5. 5

    Évaporation de condensat intégrée

    Aucune accumulation d'eau sous l'appareil pour une plus grande sécurité de fonctionnement.