| Données | DTI 6301 | DTS 6301 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tension nominale ¹ ±10 % | AC 50/60 Hz | ||||
| 400 V 2~ | 230 V | 400 V 2~ | 230 V | ||
| Puissance frigorifique selon EN 14511 | A35/A35 | 1550 W | |||
| A35/A50 | 1200 W | ||||
| Température ambiante | +10 … +55 °C / +50 … +131 °F | ||||
| Réfrigérant | R513A (GWP 631), 350 g | ||||
| Indice de protection selon EN 60529 | IP 55 | vers l'armoire pour une utilisation conforme à celle du fabricant | |||
| Gestion des condensats | système d'évaporation de condensat, intégré avec un trop-plein de sécurité | ||||
1 115 V sur demande. Les unités 400 V peuvent être opérées en 460 V en reconnectant une broche différente sur le transformateur.
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.