PA 1-R

Sirènes radiales Patrol 105 dB(A)
  • Installation sur le dessus - Perceptibilité exceptionnelle sur 360° - solution autonome idéale à placer sur le dessus de l’équipement ou de la machine.
  • Alimentation multi-tension - Une seule alimentation pour tout - pour un fonctionnement avec des tensions différentes.
  • Tonalités sélectionnables - Choix parmi 70 tonalités dans 32 combinaisons de tonalités. 4 tonalités sélectionnables de l’extérieur. 
  • Volume réductible - Réglage du niveau de pression sonore en fonction de l’application.
  • Excellente perceptibilité - Conforme aux exigences de la norme ISO7731.
  • Connexion M12 (en option) - Tirez parti du connecteur M12.
  • Flexibilité - Également disponible en version sirène/LED - Combi.
  • 3D-Coverage - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les appareils de signalisation de Pfannenberg. En savoir plus.

Radial acoustic

système de protection

boîtier antichoc

Volume control

température de service

garantie

connector (optionally)

Homologation UL (en préparation)

NEMA 4/4X

Conformité EurAsie

Couverture 3D Pfannenberg

Taille de la couverture acoustique (A x B x C en mètre)

75 dB (A) 80 dB (A) 85 dB (A)
Zone de couverture avec un son DIN et les niveaux sonores requis.

Les chiffres présentés servent principalement à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise veuillez utiliser le Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Caractéristiques techniques

Données électriquesPA 1-R
Tension nominale115/230 V AC24/48 V AC12–48 V DC
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement95–253 V18-53 V10–60 V
Consommation de courant nominal (@DIN-tone)21 mA@230V83 mA@24V AC54 mA@24V DC

De plus amples détails techniques peuvent être trouvés dans la section Téléchargement de cette page.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506694_Rev01_Sep24_Sounder_PA 1-R.pdf pdf 32 KB Download
Conformity_UKCA_085507057_Rev01_Sep24_Sounder_PA 1-R.pdf pdf 25 KB Download
QUICK GUIDE PA (L)1-R pdf 820 KB Download
MANUAL PA (L)1-R pdf 4,1 MB Download
QUICK GUIDE PA (L)1-R pdf 840 KB Download
MANUAL PA (L)1-R pdf 5,6 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Product sheet

  • anglais
pdf 3,0 MB Téléchargement

3D-models

  • anglais
zip 14 MB Téléchargement

EPLAN macro EDZ

  • anglais
zip 610 KB Téléchargement

Flyer PA (L) 1-R

  • anglais
pdf 890 KB Téléchargement

Affectation du connecteur M12 optionnel

  • anglais
  • allemand
pdf 470 KB Téléchargement

MultiCAD-Data

Cliquez ici pour obtenir des conseils sur la configuration et l'utilisation des données CAD.

Détails de commande

Détails de la commandePA 1-R
Tension nominale115/230 V AC12–48 V DC / 24-48 V AC
Standard, boîtier grisNuméro d'article2338064005523380630055

Vidéo

Échantillons audio

PA and PRO sounders

Audio-Number Description Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

Son pulsé Tonalité, DIN 33404-3 Allemagne (signal d'urgence) PFEER PTAP

9

Sirène montante, Alarme incendie, UK BS 5839-1

11

Tonalité interrompue (rapide)

13

Tonalité interrompue

15

Sirène montante, Alarme d'évacuation Pays-Bas NEN 2575

16

Sirène montante, AS2220 Australien (alarme d'évacuation)

18

Sirène montante, NFPA

22

Tonalité pulsante, Alerte australienne AS1670, ISO 8201

23

Sirène

24

Sirène

25

Sirène

26

Sirène (Alarme industrielle Allemagne)

27

Balayage

29

Balayage (rapide)

30

Balayage

31

Balayage France NFC 48-265

33

Balayage (moyen), UK BS 5839-1

34

Balayage (rapide)

35

Balayage (rapide), UK BS 5839-1

36

Balayage

43

Balayage

44

Balayage, IMO 3d, Allemagne KTA3901 (alarme d'évacuation)

45

Balayage

46

Balayage, Finlande (alarme générale)

52

Tonalité continue

53

Tonalité continue

54

Tonalité continue, Finlande (signal de fin d'alerte)

55

Tonalité continue, Alarme gaz PFEER

56

Tonalité continue

57

Tonalité continue, UK BS5839-1

59

Tonalité continue

60 : EN54-3

Tonalité continue

61

Tonalité continue

63

Tonalité continue

65

Tonalité continue, Suède SS 031711 (signal de fin d'alerte)

66

Tonalité continue

67

Tonalité continue, Allemagne KTS 3901 (signal de fin d'alerte)

68

Tonalité continue

69

Tonalité continue

71

Tonalité continue

77

Tonalité interrompue

82

Tonalité interrompue, PFEER (alarme générale), UK BS 5839-1 (alarme de secours)

83

Tonalité interrompue, PFEER (alarme générale)

88

Tonalité interrompue

90

Tonalité interrompue

91

Tonalité interrompue

92

Tonalité interrompue

93

Tonalité interrompue (rapide), klaxon

97

Tonalité interrompue

98

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (signal d'urgence)

100

Tonalité interrompue, Alarme industrielle Allemagne

101

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (message important (pré-mess))

102

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (avertissement local)

103

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (avertissement de raid aérien)

104 : EN54-3

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (signal d'urgence)

107

Tonalité interrompue, Allemagne KTA 3901 (alarme d'évacuation)

109

Tonalité interrompue, Australie AS2220, AS1610, AS1670

110

Tonalité interrompue, (variable rapide) cloche

111

Tonalité interrompue, ISO 8201 (signal d'évacuation d'urgence), USA (alarme d'évacuation)

112

Tonalité interrompue, ISO 8201 (signal d'évacuation d'urgence)

113

Tonalité interrompue, ISO 8201 (signal d'évacuation d'urgence)

115

Tonalité interrompue, IMO (appel téléphonique)

116

Tonalité interrompue, IMO (quitter le navire)

117

Tonalité interrompue, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarme générale)

122

Tonalité alternée

123

Tonalité alternée

124

Tonalité alternée, Singapore

125

Tonalité alternée

128

Tonalité alternée

130

Tonalité alternée, UK BS58391-1 (alarme incendie)

131 : EN54-3

Tonalité alternée UK BS5839-1 (alarme incendie, passage à niveau)

135

Tonalité alternée, UK BS 5839-1 (alarme incendie, augmentation de l'urgence - passage à niveau)

142

Tonalité alternée

143

Tonalité alternée, Alarme industrielle Allemagne

144

Tonalité alternée

146 : EN54-3

Tonalité alternée France, NFS 32-001 (alarme incendie)

147

Tonalité alternée, Suède SS031711

148

Tonalité alternée, Suède SS031711

152

Tonalité alternée (carillon à deux tons)