PFA 60.000

Griglia con filtro
  • Stesso design dei ventilatori con filtro della serie PF
  • Fissaggio a scatto sviluppato e brevettato da Pfannenberg
  • Montaggio su porta senza viti ai sensi del VDE 0113 (EN 60204)
  • Facile sostituzione del panno filtrante durante il funzionamento
  • Con guarnizione integrata in schiuma per l’armadio elettrico
  • Grado di protezione IP 54 e IP 55, tipo NEMA 12
  • Certificazione UR e UL Listed
  • Resistenza agli UV (variante IP 55, RAL 7035)
  • Dima compatibile con PF size 6 della 3ª e 4ª generazione
  • Disponibile anche in nero (RAL 9011)
  • Le griglie con filtro sono disponibili anche in confezioni da 12 pezzi per un montaggio più rapido

grado di protezione

grado di protezione

NEMA modello 12

misura

UL Listed per il Canada e gli USA

Dati tecnici

DatiPFA 60.000
Dima292 x 292 mm
Grado di protezione secondo EN 60529 / UL 50IP 54NEMA tipo 12 – filtro standard
IP 55NEMA tipo 12 – filtro pieghettato
Categoria di qualità del panno filtrante
a norma DIN EN 779
IP 54G 3
IP 55G 4
ColoreRAL 7035, colori diversi su richiesta

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30167-971_PFA 60000_PDG.STEP STEP 5,3 MB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 PF6 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 640 KB Download

Disegno (IGES)

  • inglese
zip 1,7 MB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 1,1 MB Download

Certificato CSA

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL listed certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL recognized certificate

pdf 170 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordine RAL 7035PFA 60.000
Grado di protezioneIP 54IP 55
Codice articolo1176000205511760003055
Confezione per il montaggio da 12 pezzi1176000241311760003413
Dati per l'ordine RAL 9011PFA 60.000
Grado di protezioneIP 54IP 55
Codice articolo11760002050

Codici articolo di altri versioni su richiesta.

Opzioni / accessori

Panni filtranti (5 pz/confezione)IP 54IP 55
Codice articolo1861160003318611600037
Dimensioni284 x 284 mm279 x 264 mm