PF 22.000 EMC

Ventilatori con filtro
  • Dimensione 2, portata d’aria fino a 70 m³/h
  • Contatto sicuro grazie ai campi di contatto migliorati nella griglia schermo
  • Grado di protezione IP 54 e IP 55, tipo NEMA 12
  • Certificazione UR e UL Listed
  • Resistenza agli UV (variante IP 55, RAL 7035)
  • Dima compatibile con la dimensione 2 della 3ª e 4ª generazione

misura

cambio panno filtrante senza utensili

montaggio senza utensili

grado di protezione

grado di protezione

NEMA modello 12

UL Recognized per il Canada e gli USA

Canadian Standard Association

Marcatura CE - conformità totale alle Direttive UE

testato

UL Listed per il Canada e gli USA

Dati tecnici

Dati per l'ordinePF 22.000 EMC
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V12 V24 V48 V
Portata aria bocca liberaIP 5461 / 70 m³/h61 m³/h
IP 5556 / 64 m³/h56 m³/h
Categoria di qualità del panno filtrante
a norma DIN EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Temperatura operativa–40 … +55 °C
ColoreRAL 7035, colori diversi su richiesta

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30163-970_PF 22000_AC_PDG.STEP STEP 8,6 MB Download
30163-971_PF 22000_DC_PDG.STEP STEP 8,7 MB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 PF2 pdf 42 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 PF2 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 570 KB Download

Efficacia della schermatura

  • inglese
pdf 750 KB Download

Certificato EAC

  • italiano
pdf 250 KB Download

Certificato CSA

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL listed certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 170 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineACPF 22.000 EMC
Grado di protezioneTensione nominale230 V AC115 V AC
IP 54Codice articolo1182210105511822151055
IP 55Codice articolo1182210305511822153055
Dati per l'ordineDCPF 22.000 EMC
Grado di protezioneTensione nominale12 V DC24 V DC48 V DC
IP 54Codice articolo118228510551182280105511822701055
IP 55Codice articolo118228530551182280305511822703055

Codici articolo di altri tensioni e versioni su richiesta.

Opzioni / accessori

Panni filtranti (5 pz/confezione)IP 54IP 55
Codice articolo1861160003018611600034
Dimensioni119 x 119 mm116 x 108 mm