PY X-S-05

PYRA Luce flash compatta 5 joule

La luce flash compatta si adatta a numerose applicazioni e si caratterizza in particolare per il montaggio facile e sicuro

  • Possibilità di montaggio mediante coprigiunti esterni o fori interni
  • Facile allacciamento elettrico nella sezione inferiore dell’alloggiamento
  • Calotta antiurto
  • Adatta anche per l’incasso in quadro elettrico
  • Colori dell’alloggiamento: rosso, grigio o bianco
  • Disponibile a scelta con modulo Soft Start per la riduzione della corrente di inserzione
  • Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.

Scaricate qui le nostre librerie Revit BIM

grado di protezione

corpo antiurto

NEMA 4/4X

temperatura di esercizio

connettore (opzione)

UL Approved

Verband der Sachversicherer

(optionally)

Approvato da CNBOP-PIB

24 V CC 48 V CC

Conformità EurAsian

garanzia

Copertura 3D Pfannenberg

Copertura volumetrica (A x B x C in metri)

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
verde
arancione
blu
trasparente
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori riportati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dati tecnici

Dati elettriciACPY X-S-05
Tensione nominale230 V AC115 V AC24 V AC
Frequenza nominale50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Ambito di funzionamento184–253 V92–127 V18–30 V
Corrente nominale assorbita90 mA120 mA800 mA
Dati elettriciDCPY X-S-05
Tensione nominale48 V DC24 V DC12 V DC
Ambito di funzionamento40–60 V18–30 V12–15 V
Corrente nominale assorbita170 mA360 mA700 mA

Download

Descrizione Tipo Dimensione
PY X-S-05 115 AC RD 7035 pdf 39 KB Download
PY X-S-05 115 AC RD 7035 pdf 29 KB Download
Quick Guide PY X-S-05 pdf 600 KB Download
MANUAL PY X-S-05 pdf 2,4 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 520 KB Download

Supporto per la pianificazione

  • inglese
pdf 1,3 MB Download

Modello 3D (IGS)

  • inglese
zip 800 KB Download

Modello 3D (SAT)

  • inglese
zip 400 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 330 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • inglese
zip 5,4 MB Download

Certificato EU EN 54-23

  • inglese
pdf 69 KB Download

Certificato UK EN 54-23

  • inglese
pdf 210 KB Download

Certificato CNBOP

  • inglese
pdf 1,0 MB Download

Disegno (DWG)

  • tedesco
  • inglese
dwg 1,1 MB Download

Dichiarazione di prestazione

  • inglese
  • tedesco
pdf 1,3 MB Download

Omologazione VdS

  • inglese
pdf 1,8 MB Download

Omologazione VdS

  • inglese
  • tedesco
pdf 1,8 MB Download

Certificato UL

  • inglese
pdf 190 KB Download

Approvazione DNV

  • inglese
pdf 190 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 300 KB Download

Assegnazione del connettore M12 opzionale

  • inglese
  • tedesco
pdf 470 KB Download

EAC 043/2017

allarme antincendio

  • russo
pdf 1,0 MB Download

MultiCAD-Data

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineAlloggiamento rossoPY X-S-05
Colore calottaTensione nominale230 V AC115 V AC24 V DC
trasparenteCodice articolo215101010002151015100021510801000 *
gialloCodice articolo215101030002151015300021510803000
arancioneCodice articolo215101040002151015400021510804000
rossoCodice articolo215101050002151015500021510805000 *
Dati per l'ordineAlloggiamento grigioPY X-S-05
Colore calottaTensione nominale230 V AC115 V AC24 V DC
trasparenteCodice articolo215101010552151015105521510801055 *
gialloCodice articolo215101030552151015305521510803055
arancioneCodice articolo215101040552151015405521510804055
rossoCodice articolo215101050552151015505521510805055 *

* Luci con omologazione EN 54-23

Codici articolo di altri colori e tensioni su richiesta.

Opzioni / accessori

Benefici del prodotto

  1. 1

    Le viti vengono fissate in modo da evitarne la caduta o la perdita

    Montaggio della parte superiore e inferiore senza bisogno di regolazione dei fissaggi.

  2. 2

    Installazione intelligente

    Il collegamento elettrico si esegue dalla base dell'alloggiamento, così da evitare il coinvolgimento di un secondo operatore. I cavi scorrono in sicurezza eliminando la possibilità di schiacciamenti o errori.

  3. 3

    Certificato EN 54-23

    per adattarsi alla segnalazione antincendio.

  4. 4

    Opzioni di montaggio flessibili

    La dima integrata si adatta a molti comuni quadri elettrici usati nel mondo. Si può installare rivolta verso l’alto negli alloggiamenti, oppure a soffitto rivolta verso il basso, o ancora verticalmente a parete.

  5. 5

    Grado di protezione dell’alloggiamento IP 66

    Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.

  6. 6

    Guarnizione sagomata

    Resta a posto e non va persa.

  7. 7

    Collegamento spina/presa

    La parte superiore e quella inferiore si collegano perfettamente per agevolare l’installazione. Quando il blocco non è unito non sussistono rischi di natura elettrica.

  8. 8

    Corpo e calotta resistenti agli impatti

    Raggiunge il livello di resistenza agli impatti IK08 per condizioni ambientali difficili.

  9. 9

    Gamma di temperatura da -40 °C a +55 °C

    Adatto all'uso negli ambienti industriali, in ogni parte nel mondo.