con termostato 650–1200 W

Termoventilatore compatto con termostato integrato 650–1200 W
  • alto rapporto potenza / misura ⇒ design basso e compatto
  • Ampia gamma di capacità calorifere 200–1200 W in un corpo
  • riscaldamento rapido mediante tecnologia PTC
  • montaggio a parete o su guida DIN
  • bassa temperatura superficiale
  • protezione dita su ingresso e uscita
  • termostato regolabile integrato

montaggio DIN

condizioni T estreme

termostato integrato

Dati tecnici

DatiPFH-T 650PFH-T 800PFH-T 1000PFH-T 1200
Capacità calorifera (Ta = +10 °C)650 W800 W1000 W1200 W
Grado di protezione con impiego correttoIP 20
Intervallo impostazioni–20 … +40 °C / –4 … +104 °F
Temperatura d’esercizio–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatura di stoccaggio–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Tipo di montaggiofissaggio a scatto per guida profilata da 35 mm a norma EN 60715 o 4 viti x M5 screws (non incluse)

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_085506614_Rev19_Mar24_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 42 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev01_Mar24_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Operating instructions PFH-T pdf 380 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 680 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 5,2 MB Download

Dichiarazione di conformità

  • tedesco
  • inglese
pdf 55 KB Download

Certificato CSA

  • inglese
pdf 44 KB Download

UL recognized certificate UL508/CSA C22.2 No.14-13

  • inglese
pdf 210 KB Download

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88-1958

  • inglese
pdf 290 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l’ordinePFH-T 650PFH-T 800PFH-T 1000PFH-T 1200
Codice articolo230 V17065710034170807100341709971003417099810034

Codici articolo di altri tipi su richiesta.

Benefici del prodotto

  1. 1

    Diverse opzioni di montaggio

    direttamente a parete con viti o tramite fissaggio a scatto su guida DIN.

  2. 2

    Protezione sicura

    contro la formazione di condensa nell’armadio grazie al riscaldamento rapido mediante tecnologia PTC.

  3. 3

    Ampia gamma

    di potenza termica (200 – 1200 W) in un unico corpo compatto e sottile.

  4. 4

    Collegamento elettrico

    tramite morsetto ad innesto.

  5. 5

    Protezione dita

    in corrispondenza dell’ingresso e dell’uscita e temperatura superficiale ridotta a garanzia di una movimentazione sicura.

  6. 6

    Utilizzati prevalentemente

    nei grandi armadi di comando per evitare temperature troppo basse o condizioni di umidità relativa eccessiva.

  7. 7

    Termostato regolabile integrato

    per la regolazione automatica della temperatura minima dell’armadio.