Données | PFH-T 650 | PFH-T 800 | PFH-T 1000 | PFH-T 1200 | |
---|---|---|---|---|---|
Puissance calorifique (Ta = +10 °C) | 650 W | 800 W | 1000 W | 1200 W | |
Indice de protectionpour l'utilisation prévu | IP 20 | ||||
Plage de réglage | –20 … +40 °C / –4 … +104 °F | ||||
Température de fonctionnement | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||||
Température de stockage | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||||
Type de montage | fixation rapide pour barres de profil 35 mm conforme à la norme EN 60715ou 4 vis x M5 (non incluses) |
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.