Case Study
EXPO 2015 – Allarmi visivi antincendio conformi alla EN 54-23 per "Palazzo Italia"
Dispositivi di allarme antincendio che proteggono oltre 21 milioni di visitatori.

L'Applicazione
Palazzo Italia è stato il padiglione italiano dell'Esposizione Universale che si è tenuto a Milano, in Italia, dal 1 ° maggio al 31 ottobre 2015. Costituendo il cuore stesso dell'area Expo, dopo l'evento è divenuto il centro per l'innovazione tecnologica.
La sfida
Siamo stati contattati direttamente da un ingegnere coinvolo nel progetto, avendo egli recepito la necessità di affiancare all'allarme sonoro dei segnalatori visivi EN 54-23. L'azienda per cui lavorava – responsabile della scelta di ciascun componente nel sistema di sicurezza – ha scelto la nostra soluzione dopo una lunga valutazione tecnica e un processo di confronto, dopo aver considerato tutte le unità disponibili sul mercato.
Il cliente
Selex ES (oggi Leonardo) era una controllata di Finmeccanica S.p.A., attiva nel business dell'elettronica e dell'information technology, con sede in Italia e Regno Unito, e costituita nel gennaio 2013, in seguito alla decisione di Finmeccanica di unire le proprie aziende esistenti SELEX Galileo, SELEX Elsag e SELEX Sistemi Integrati. A partire dal 1 ° gennaio 2016, le attività di Selex ES si sono fuse nel settore Elettronica, Difesa e Sistemi di sicurezza di Finmeccanica.
In particolare, le attività di Selex ES sono state organizzate in tre divisioni del settore: sistemi aeronautici e spaziali, elettronica per la difesa della terra e della navigazione navale, sistemi di sicurezza e informazione.
SELEX era anche un importante fornitore di avionica per l'Eurofighter Typhoon.
EXPO 2015
Expo 2015 è stata l'Esposizione Universale ospitata a Milano, in Italia. L'area occupata dal sito di Expo 2015 si trova a circa 15 km a nord-ovest di Milano, nei comuni di Rho e Pero, e copre un'area di 1,1 km2.
I partecipanti all'Expo comprendono 145 paesi, tre organizzazioni internazionali, diverse organizzazioni della società civile, diverse corporazioni e organizzazioni non governative (ONG). I partecipanti sono stati ospitati all'interno di padiglioni individuali o raggruppati.
Le cifre mostrano quanto successo abbia avuto il Padiglione Italia, con oltre 2 milioni di persone che si sono recate alla mostra "House of Italian Identity" a Palazzo Italia – su 21 milioni di visitatori.
La soluzione: PY X-S-05
PY X-S-05 è una luce flash da 5 J compatta, con copertura certificata EN 54-23 di 11,1 m (6,6 m + 4,5 m) x 8,4 m (4,2 m + 4,2 m) x 6,3 m (anteriore lato). Una copertura così ampia significa che l'installatore potrà utilizzare 1 unità ogni 6–8 necessarie utilizzando prodotti concorrenti. Inoltre, il nostro cliente ha apprezzato la possibilità di scegliere un corpo grigio, con un conseguente migliore impatto estetico.



Certificazione EN 54-23
Data la natura del progetto, l'ingegnere responsabile della pianificazione del sistema antincendio ha seguito l'attuale norma europea EN 54-23 includendo nei dispositivi di segnalazione visiva del progetto insieme a dispositivi acustici.
Per molti anni i dispositivi di allarme visivo, sotto forma di luce o combinazione luce/sirena, hanno fatto parte dei sistemi di allarme antincendio.
Aiutano le persone con problemi di udito o il personale che lavora in ambienti rumorosi a riconoscere quando è stato generato un allarme antincendio.
Questo standard di prodotto, EN 54-23: 2010, è stato introdotto per standardizzare i requisiti, i metodi di prova e le prestazioni dei VAD e garantire che l'emissione luminosa sia misurata in modo uniforme. Questo standard è obbligatorio in tutta Europa dal 1 ° gennaio 2014.