CCE 6401 / CCE 6501 / CCE 6601

Refrigeratori 3,5–6,5 kW
  • Temperatura ambiente fino a +50 °C
  • Refrigeratori stand-alone
  • Raffredda­mento di liquidi con acqua e miscele acqua/glicole
  • Alloggiamento in acciaio con uno spesso strato di verniciatura a polvere
  • Robusto standard industriale
  • Possibilità di montaggio sull’armadio elettrico
  • Su richiesta, possibilità di integrare componenti aggiuntivi specifici del progetto
  • Dotato di un modulo di comando programmabile che consente piccole isteresi della temperatura del refrigerante

R513A

grado di protezione

UL 508A approval (option)

acqua | acqua/glicole

isteresi ridotta

facilità di manutenzione

Customizable

Dati tecnici

DatiCCE 6401CCE 6501CCE 6601
Tensione nominale±1 %AC 50/60 Hz
±10 %400 V 3~ / 460 V 3~
Capacità refrigerante (con pompa)1W18/A323,5 kW5 kW6,5 kW
Portata (pompa)217 l/min
Prevalenza (pompa)2,6 bar
Temperatura ambiente+15 … +50 °C
Collegamento refrigeranteIG3/4" BSP
Livello acustico @ 50 Hz
secondo EN ISO 3741
<62 dB(A)

¹ Capacità refrigerante compresa la perdita di potenza della pompa, temperatura di erogazione del refrigerante +18 °C, temperatura ambiente +32 °C

² I dati sulle prestazioni si riferiscono al funzionamento a 50 Hz

Per ulteriori informazioni sulle nostre opzioni riguardo ai Chiller, fate clic su questo link

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • inglese
pdf 320 KB Download

Pacchetti di configurazione

  • inglese
pdf 130 KB Download

Dimensioni CCE 6401 / 6501 / 6601

  • inglese
pdf 430 KB Download

Schema idraulico CCE 6401 / 6501 / 6601

  • inglese
pdf 67 KB Download

Alcuni documenti correlati, quali schede tecniche, manuale operativo e dichiarazione CE sono disponibili per il download inserendo lo specifico codice articolo nella nostra area web "MANUALI". Potete selezionare un codice articolo nella sezione "Dati per l'ordine" qui di seguito e poi seguire il collegamento all'area manuali.

Dati per l’ordine

Dati per l’ordineconfigurazioneCCE 6401CCE 6501CCE 6601
Codice articoloBasic421303550014213050500142130655001
Codice articoloH421303550024213050500242130655002
Codice articoloHS421303550054213050500442130655004
Codice articoloHSP421303550074213050500642130655006
Codice articoloUL42130355012on request42130655011

Benefici del prodotto

  1. 1

    6 modelli di chiller compatti in due dimensioni

    con capacità frigorifere da 1,1 kW a 6,5 kW. Tutti i dispositivi sono disponibili con pacchetti di configurazione progettati per le necessità delle applicazioni industriali.

  2. 2

    Maneggio facile e sicuro

    4 bulloni a occhio preassemblati forniscono punti di sollevamento ben definiti per maneggiare il dispositivo in sicurezza.

  3. 3

    Livello del serbatoio affidabile e di facile lettura

    Indicazione migliorata del livello sul serbatoio del refrigerante.

  4. 4

    Struttura ideale per una facile manutenzione

    I pannelli laterali e frontale amovibili e la struttura interna ben concepita offrono un accesso rapido e completo ai componenti interni.

  5. 5

    Costi di manutenzione ridotti e vita utile prolungata

    Sono disponibili panni filtranti e telai di montaggio a sblocco rapido per l’uso in ambienti inquinati.

  6. 6

    Possibilità di utilizzare refrigeranti diversi

    È possibile usare acqua e miscele di acqua e glicole.

  7. 7

    Protezione anticorrosione di serie

    Circuito idraulico in componenti non ferrosi.