Quadro F12-3G/3D ATEX

Lampy błyskowe 7,5 J

Lampa błyskowa Quadro F12 3G/3D została zaprojektowana do pracy w wymagających warunkach przemysłowych i może być używana jako alarmowy sygnalizator optyczny. Lampa błyskowa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków generuje silnie przyciągające uwagę jasne impulsy świetlne.

Do stosowania w potencjalnie wybuchowych środowiskach w strefie 2 zgodnie z normą EN 60079-10 i strefie 22 zgodnie z normą EN 61241-10, certyfikowane dla kategorii 3G i 3D (gazy i pyły w przestrzeniach zagrożonych wybuchem).

Zatwierdzony do systemów sygnalizacji pożaru w strefach zagrożonych wybuchem

Nadaje się do atmosfer gazowych w klasach temperaturowych T1, T2, T3 i T4 oraz do nieprzewodzących pyłów, jeśli temperatura powierzchni urządzenia nie będzie przekraczać 105°C.

Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

obudowa odporna na uderzenia

rodzaj ochrony

rodzaj ochrony

zakres temperatur pracy

gwarancja

24 V DC

Produkt zatwierdzony przez CNBOP-PIB

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
pomarańczowy
niebieski
biały
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektryczneQuadro F12-3G/3D ATEX
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy195–253 V95–127 V18–30 V
Znamionowy pobór prądu90 mA140 mA360 mA
Prąd początkowy ograniczony do<7 A / 150 μs<7 A / 150 μs<5 A / 2 ms

Wybór soczewki w jednym z kolorów: przezroczysty, biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity Quadro F12 -3G/3D pdf 45 KB Download
Conformity_CE_085506625_Rev11_Mar24_Quadro F12-3G_3D_fr.pdf pdf 190 KB Download
Conformity_UKCA_085507035_Rev01_Mar24_Quadro F12-3G_3D.pdf pdf 32 KB Download
Manual QUADRO 3G/3D pdf 960 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 290 KB Do pobrania

Instrukcja obsługi (INT)

  • angielski
pdf 3,9 MB Do pobrania

Model 3D (IGS)

  • angielski
zip 310 KB Do pobrania

Model 3D (SAT)

  • angielski
zip 190 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 190 KB Do pobrania

EN 54-23 EU certificate

  • angielski
  • polski
pdf 2,2 MB Do pobrania

CNBOP certificate

  • polski
pdf 1,0 MB Do pobrania

CE Declaration of Performance

  • angielski
  • niemiecki
pdf 1,2 MB Do pobrania

Certyfikat badania typu

  • angielski
  • niemiecki
pdf 2,4 MB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaQuadro F12-3G/3D ATEX
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe230 V AC24 V DC
przezroczystyNumer artykułu2104110100821041801008
żółtyNumer artykułu2104110300821041803008
pomarańczowyNumer artykułu2104110400821041804008
czerwonyNumer artykułu2104110500821041805008

Aby ułatwić proces składania zamówienia i zapewnić bezpieczną dostawę, zapoznaj się z informacjami na temat ostatecznych numerów artykułów.

Numery artykułów dla produktów z innymi kolorami soczewek i napięciami na zapytanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Pozytywny wynik badania szczelności obudowy

    Ryzyko wycieku wyeliminowane dzięki zlokalizowaniu śrub mocujących soczewkę poza obszarem uszczelniania uszczelki.

  2. 2

    Odporna na uderzenia obudowa i soczewka

    Dzięki odporności na uderzenia klasy IK08 potrafi sprostać najtrudniejszym środowiskom roboczym.

  3. 3

    Obudowa klasy IP 66/67

    Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem. Wytrzymuje natrysk z węża podczas mycia.

  4. 4

    Zakres temperatury od -40°C do +55°C

    Nadaje się do stosowania w warunkach cieplnych spotykanych w fabrykach oraz wszystkich strefach klimatycznych świata.

  5. 5

    Regulator początkowego prądu rozruchowego

    Zapewnia ochronę elektryczną takich urządzeń sterujących, jak podzespoły przełączające i przekaźniki.

  6. 6

    Elastyczne schematy okablowania

    Wiele wejść kabli i korytek gwarantuje łatwy montaż z dowolnym ukierunkowaniem.

  7. 7

    Zapasowe styki elektryczne

    Gwarantują łatwe prowadzenie kabli i wykonywanie połączeń łańcuchowych w instalacjach z wieloma jednostkami.

  8. 8

    Trwałe podzespoły wysokiej jakości

    Zapewniają najwyższą niezawodność i trwałość.