Klimatyzatory montowane z boku szafy
- DTI: Częściowo wpuszczone klimatyzatory montowane z boku szafy lub na drzwiach szafy. Opatentowane mocowanie umożliwia wyjątkowo szybki montaż, który może wykonać jedna osoba w 3 minuty.
- DTS: Klimatyzatory montowane z boku szafy lub na drzwiach szafy. Ich zastosowanie jest preferowane, gdy instalacje szafy nie pozwalają na montaż częściowo wpuszczony lub gdy montaż taki niekorzystnie wpłynąłby na rozprowadzanie chłodzonego powietrza w szafie.
| Typ | Moc chłodnicza | Wymiary (WxSxG) | Napięcie znamionowe | cURus | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DTS 9011H | 300 W | 300 x 495 x 140 mm | 230 V | ||||
|
DTFI 9021 | 320 W | 326/326/464 x 385 x 252 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||
|
DTI 9021 | 320 W | 329/329 x 385 x 252 mm | 115 / 230 V | ||||
|
DTI 9031 | 510 W | 562 x 310 x 212/212/353 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||
| DTS 9031 | 565 x 310 x 212/212/353 mm | |||||||
|
DTI 9041 | 870 W | 599 x 380 x 231/231/363 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||
| DTS 9041 | 604 x 380 x 231/231/363 mm |
dostępne
w przygotowaniu
opcjonalne
Klimatyzatory montowane z boku szafy
- DTI: Częściowo wpuszczone klimatyzatory montowane z boku szafy lub na drzwiach szafy. Opatentowane mocowanie umożliwia wyjątkowo szybki montaż, który może wykonać jedna osoba w 3 minuty.
- DTS: Klimatyzatory montowane z boku szafy lub na drzwiach szafy. Ich zastosowanie jest preferowane, gdy instalacje szafy nie pozwalają na montaż częściowo wpuszczony lub gdy montaż taki niekorzystnie wpłynąłby na rozprowadzanie chłodzonego powietrza w szafie.