Klimatyzatory do użytku zewnętrznego

Firma Pfannenberg oferuje urządzenia do chłodzenia zewnętrznego certyfikowane zgodnie z normami NEMA: wewnątrz (NEMA Type 12), na zewnątrz (NEMA Type 3R / 4) a także na zewnątrz/do mycia (NEMA Type 4 / 4X)

Krajowe stowarzyszenie producentów urządzeń elektrycznych (z ang. National Electrical Manufacturers Association – NEMA) to stowarzyszenie producentów urządzeń elektrycznych ze Stanów Zjednoczonych, które określa główny zestaw norm konstrukcyjnych dla Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Wyniki 7/7
Typ Moc chłodnicza Wymiary (WxSxG) Ochrona Napięcie znamionowe cULus EAC CE UKCA
DTS 3031 306 W 393.7 x 177.8 x 191.4 mm NEMA 3R/4 115 / 230 V
DTS 3031 VA NEMA 4/4X
DTS 3061 694 W 512 x 254 x 274 mm NEMA 3R/4 115 / 230 V
DTS 3081 NEMA 4/4X
DTS 3161 1,24 kW 748 x 395 x 237 mm NEMA 3R/4 115 V / 230 V / 400/460 V 2~
DTS 3181 NEMA 4/4X
DTS 3261 1,9 kW 1209 x 395 x 326 mm NEMA 3R/4 230 V / 400 V 3~
DTS 3281 NEMA 4/4X
DTS 3265 3,32 kW 1347 x 406 x 301 mm NEMA 3R/4 230 / 400 V 3~
DTS 3285 NEMA 4/4X
DTS 3461C 5,8 kW 1452 x 400 x 500 mm NEMA 3R/4 400 / 460 V 3~
DTS 3481C NEMA 4/4X
DTS 3661C 7,2 kW 1452 x 400 x 500 mm NEMA 3R/4 400 / 460 V 3~
DTS 3681C NEMA 4/4X
dostępne w przygotowaniu opcjonalne