DTS 3061/3081

Охлаждающее устройство 694 Вт
  • компактный дизайн, идеальны для небольших электротехнических шкафов и для охлаждения локальных точек перегрева в больших электротехнических шкафах
  • подходит для применения в пищевой промышленности и наружного применения
  • NEMA 3R/4 (DTS 3061) устройство из нержавеющей стали или с порошковым покрытием
  • NEMA 4/4X (DTS 3081) устройство из нержавеющей стали
  • высокая степень защиты IP 56, не нуждается в техническом обслуживании
  • конденсатор с расстоянием между ламелями 3 мм прекрасно подходит для использования в сильно запыленной атмосфере

навесной монтаж

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

Нержавеющая сталь

Утверждено UL

Утверждено ЕврАзЭС

Customizable

Технические характеристики

ДанныеDTS 3061 (NEMA 3R/4) / DTS 3081 (NEMA 4/4X)
Номинальное напряжение ± 10%AC 50/60 ГцAC 60 Гц
230 B115 B
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A35694 Вт
A35/A50428 Вт
Температура окружающей средыSC+0 … +55 °C (+32 … +131 °F)
LAP–40 … +55 °C (–40 … +131 °F)
ХладагентR513A, 400 g
Степень защиты согласно NEMA3R/4по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя
4/4X

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • английский
pdf 450 KB Загрузить

Руководство по эксплуатации

  • английский
pdf 1,1 MB Загрузить

Технические данные 115B

  • английский
pdf 450 KB Загрузить

Технические данные 230B

  • английский
pdf 310 KB Загрузить

Технические данные 460B

  • английский
  • немецкий
  • французский
pdf 520 KB Загрузить

3D-model DTS 3061 (STEP)

  • английский
zip 10 MB Загрузить

3D-model DTS 3061 460V (STEP)

  • английский
zip 10 MB Загрузить

3D-model DTS 3081 (STEP)

  • английский
zip 12 MB Загрузить

3D-model DTS 3081 460V (STEP)

  • английский
zip 12 MB Загрузить

Монтажный вырез (pdf)

  • английский
pdf 180 KB Загрузить

Монтажный вырез (dxf)

  • английский
zip 6,6 KB Загрузить

EAC Сертификат

  • русский
pdf 1,6 MB Загрузить

CE Сертификат соответствия

  • немецкий
  • английский
pdf 190 KB Загрузить

UL listed certificate

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

UKCA Сертификат соответствия

  • английский
pdf 160 KB Загрузить

Информация о заказе

Подробности заказаDTS 3061DTS 3081
ТипРабочее напряжение230 B AC115 B AC230 B AC115 B AC
Помощью термостатаЗаказной номер13382341355133823443551338234130013382344300
LAP1Заказной номер13382341375133823443751338234117813382344178

1 LAP (зимний пакет): Включает в себя нагреватель 900 Вт и термостат, для размещения внутри шкафа.

Преимущества продукции

  1. 1

    Компактная конструкция

    Надежное охлаждающее устройство в компактном исполнении для небольших шкафов или для охлаждения локальных точек перегрева.

  2. 2

    Нержавеющая сталь

    Модели с корпусом из нержавеющей стали и IP 56 особенно подходят для наружного применения или для пищевой промышленности.

  3. 3

    Надежная конструкция

    используются только провереные временем и энергоэффективные компоненты

  4. 4

    Конденсатор

    с большим расстоянием между ламелями обеспечивает очень длительные интервалы технического обслуживания даже без дополнительного нанопокрытия.

  5. 5

    Встроенная система испарения конденсата

    предотвращает образование воды под устройством и тем самым повышает безопасность работы.