PF 11.000 EMC

Вентилятор с фильтром
  • монтажный размер 1, скорость воздушного потока – до 24 м³/ч
  • более безопасное электрическое подключение с использованием пружинных клемм
  • степень защиты IP 54, NEMA тип 12
  • сертификация UL, cUL
  • монтажные размеры совместимы с монтажным размером 1 вентиляторов 3-го и 4-го поколения

типоразмер

замена фильтрующего материала без инструментов

монтаж без применения инструментов

степень защиты

NEMA Type 12

Признан UL (UL recognized)

Утверждено ЕврАзЭС

CE marked - полное соответствие директивам ЕС

тестировано

UL, перечисленные для Канады и США

Технические характеристики

ДанныеPF 11.000 EMC
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 ГцDC
230 В115 В24 В48 В
Свободная подача воздуха19 / 24 м³/ч19 м³/ч
Фильтровальный материал
согласно EN 779
G4
Температурный диапазон–40 … +55 °C
ЦветRAL 7035, другие цвета доступны по запросу

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
PF 11000 24DC 54 7035 EMC CBL pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP STEP 5,5 MB Download
PF 11000 24DC 54 7035 EMC CBL STEP 6,3 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 PF1x0 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре с кабельным подключением

  • русский
pdf 460 KB Загрузить

Информация о товаре с зажимным соединением

  • русский
pdf 460 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 250 KB Загрузить

Рекомендации по регулярной замене фильтра

  • русский
pdf 400 KB Загрузить

Коэффициент экранирования

  • английский
pdf 750 KB Загрузить

Сертификат CSA

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Cвидетельство о соответствии требованиям UL

pdf 170 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаDCPF 11.000 EMC с кабельным подключением
Степень защитыРабочее напряжение24 В DC48 В DC
IP 54Заказной номер1181180105511811701055
Информация для заказаDCPF 11.000 EMC с зажимным соединением
Степень защитыРабочее напряжение24 В DC
IP 54Заказной номер11811801066
Информаця для заказаACPF 11.000 EMC с кабельным подключением
Степень защитыРабочее напряжение230 В AC115 В AC
IP 54Заказной номер1181110105511811151055
Информация для заказаACPF 11.000 EMC с зажимным соединением
Степень защитыРабочее напряжение230 B AC
IP 54Заказной номер11811101066

Заказные номера для других напряжений доступны по запросу.

Дополнительные функции / аксессуары

Фильтрующий материал (5 шт/уп)IP 54IP 55
Заказной номер18611600029
Габаритные размеры87 x 87 мм

Видео

Климат-контроль от Pfannenberg – Вентиляторы с фильтром 4-го Поколения