PF 42.500 EMC

Вентилятор с фильтром
  • монтажный размер 4, скорость воздушного потока – до 160 м³/ч
  • два класса производительности, совместимые монтажные вырезы
  • более безопасное электрическое подключение с использованием пружинных клемм
  • степень защиты IP 54 и IP 55, NEMA тип 12
  • сертификация UL, cUL
  • устойчивость к ультрафиолету (IP 55 версия, RAL 7035)
  • монтажные размеры совместимы с монтажным размером 4 вентиляторов 3-го и 4-го поколения

типоразмер

замена фильтрующего материала без инструментов

монтаж без применения инструментов

совместимость вырезов c DTFI 9021

степень защиты

степень защиты

NEMA Type 12

Признан UL (UL recognized)

Утверждено ЕврАзЭС

CE marked - полное соответствие директивам ЕС

тестировано

UL, перечисленные для Канады и США

Технические характеристики

ДанныеPF 42.500 EMC
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 ГцDC
230 В115 В12 В24 В48 В
Свободная подача воздухаIP 54125 / 138 м³/ч125 м³/ч
IP 55145 / 160 м³/ч145 м³/ч
Фильтровальный материал
согласно EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Температурный диапазон–40 … +55 °C
ЦветRAL 7035, другие цвета доступны по запросу

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30165-970a_PF 42500_AC_PDG.STEP STEP 11 MB Download
30165-971_PF 42500_DC_PDG.STEP STEP 14 MB Download
Filter 216x216 IP54/Type12 PF4 pdf 42 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 P pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 540 KB Загрузить

Рекомендации по регулярной замене фильтра

  • русский
pdf 400 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 250 KB Загрузить

Коэффициент экранирования

  • английский
pdf 750 KB Загрузить

Сертификат CSA

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Cвидетельство о соответствии требованиям UL

  • английский
pdf 170 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаACPF 42.500 EMC
Степень защитыРабочее напряжение230 В AC115 В AC
IP 54Заказной номер1184210105511842151055
IP 55Заказной номер1184210305511842153055
Информация для заказаDCPF 42.500 EMC
Степень защитыРабочее напряжение12 В DC24 В DC48 В DC
IP 54Заказной номер118428510551184280105511842701055
IP 55Заказной номер118428530551184280305511842703055

Заказные номера для других напряжений доступны по запросу.

Дополнительные функции / аксессуары

Фильтрующий материал (5 шт/уп)IP 54IP 55
Заказной номер1861160003218611600036
Габаритные размеры216 x 216 мм212 x 200 мм

Видео

Климат-контроль от Pfannenberg – Вентиляторы с фильтром 4-го Поколения