PA X 1-05

PATROL Blitzschallgeber max. 105 dB(A) / 5 J

EN 54-3 und 54-23 zertifiziert!

PATROL – die neue Generation von Schallgeber/Blitzleuchtenkombinationen. Innovation in 3 Dimensionen;

  • sicherer; eine fehlerhafte Montage ist praktisch ausgeschlossen
  • schneller; deutlich kürzere Montage- und Installationszeiten
  • sparsamer; hoher Wirkungsgrad und gute Durchdringung von akustischen Hindernissen reduzieren deutlich die Anzahl der benötigten Schallgeber
  • Schallgeber und Leuchte ab Werk vorverdrahtet

3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Revit BIM Bibliotheken finden Sie hier

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

schlagfestes Gehäuse

NEMA 4/4X

Betriebs-temperatur

akustische Durchdringung

externe Tonartenwahl

SSM 24V DC (optional)

Garantie

EurAsien Conformity

UL-zertifiziert

24 V DC

24 V DC

24 V DC

Genehmigt durch CNBOP-PIB

Anschluss-Stecker (Option)

(optional)

optional

optional

Pfannenberg 3D-Coverage

PA X-1-05 – Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
orange
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenPA X 1-05
Nennspannung230 V AC115 V AC24 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz
Funktionsbereich187–255 V90–135 V18–30 V
Nennstromaufnahme65–70 mA110–130 mA315–365 mA

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
PA X 1-05 230 AC RD 7035 pdf 41 KB Download
PA X 1-05 230 AC RD 7035 pdf 29 KB Download
Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 pdf 1,2 MB Download
MANUAL PA(X) 1 pdf 3,1 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 4,5 MB Download

3D-Modell (IGS)

  • Englisch
zip 920 KB Download

3D-Modell (SAT)

  • Englisch
zip 940 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 700 KB Download

Zeichnung (DWG)

  • Deutsch
  • Englisch
dwg 1,6 MB Download

Planungshilfe

  • Deutsch
pdf 1,1 MB Download

Leistungserklärung

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 1,9 MB Download

EC_MED - Konformitätserklärung

  • Englisch
pdf 32 KB Download

UK_MER - Konformitätserklärung

  • Englisch
pdf 31 KB Download

MED Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

MER Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

CNBOP Zertifikat

  • Polnisch
pdf 1,1 MB Download

EU EN 54 Zertifikat

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 83 KB Download

UK EN 54 Zertifikat

  • Englisch
pdf 210 KB Download

DNV Typzulassung

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL Zertifikat

  • Englisch
pdf 270 KB Download

VdS Zulassung

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 520 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

Steckerbelegung des optionalen M12 Steckverbinders

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 470 KB Download

Schalldruckpegel und Stromaufnahme

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 110 KB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

BestelldatenGehäuse RotPA X 1-05
AusführungNennspannung230 V AC115 V AC24 V DC
Haube KlarArtikelnummer233111010002331115100023311801000*
Haube GelbArtikelnummer233111030002331115300023311803000
Haube OrangeArtikelnummer233111040002331115400023311804000
Haube RotArtikelnummer233111050002331115500023311805000*
BestelldatenGehäuse GrauPA X 1-05
AusführungNennspannung230 V AC115 V AC24 V DC
Haube KlarArtikelnummer233111010552331115105523311801055*
Haube GelbArtikelnummer233111030552331115305523311803055
Haube OrangeArtikelnummer233111040552331115405523311804055
Haube RotArtikelnummer233111050552331115505523311805055*

* Ausführung mit EN 54-3 und EN 54-23 Zulassung

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Optionen

Video

Signal­technologie – PATROL: Neue Schallgebergeneration

Hörproben

PA and PRO sounders

Ton-Nummer Beschreibung Grafik Hörprobe

2 : EN54-3

Sägezahn, DIN-Ton 33404-3 Deutschland (Notsignal), PFEER PTAP

9

Ansteigender Ton, Feueralarm, UK BS5839-1

11

Unterbrochener Ton (schnell)

13

Unterbrochener Ton

15

Ansteigender Ton, Evakuierungsalarm NEN 2575

16

Ansteigender Ton, Evakuierungsalarm Australien AS2220

18

Ansteigender Ton, NFPA

22

Pulsierender Ton, Alarmton Australien AS1670, ISO8201

23

Sirene

24

Sirene

25

Sirene

26

Sirene, Industriealarm Deutschland

27

Wobbelton

29

Wobbelton (schnell)

30

Wobbelton

31

Wobbelton Frankreich NFC48-265

33

Wobbelton (mittel), UK BS5839-1

34

Wobbelton (schnell)

35

Wobbelton (schnell), UK BS5839-1

36

Wobbelton

43

Wobbelton

44

Wobbelton, IMO 3d, Deutschland KTA3901 Evakuierungsalarm

45

Wobbelton

46

Wobbelton, Generalalarm Finnland

52

Dauerton

53

Dauerton

54

Dauerton, Finnland (Entwarungssignal)

55

Dauerton, PFEER Gasalarm

56

Dauerton

57

Dauerton, UK BS 5839-1

59

Dauerton

60 : EN54-3

Dauerton

61

Dauerton

63

Dauerton

65

Dauerton, Schweden SS031711 (Entwarnungssignal)

66

Dauerton

67

Dauerton, Deutschland KTA3901 (Entwarnungssignal)

68

Dauerton

69

Dauerton

71

Dauerton

77

Unterbrochener Ton

82

Unterbrochener Ton, PFEER (Generalalarm), UK BS5839-1 (Back-up Alarm)

83

Unterbrochener Ton, PFEER (Generalalarm)

88

Unterbrochener Ton

90

Unterbrochener Ton

91

Unterbrochener Ton

92

Unterbrochener Ton

93

Unterbrochener Ton (schnell), Horn

97

Unterbrochener Ton

98

Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (Notsignal)

100

Unterbrochener Ton, Industriealarm Deutschland

101

Unterbrochener Ton, Schweden SS 031711 (wichtige Nachricht (Voralarm))

102

Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (lokale Warnung)

103

Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (Fliegeralarm)

104 : EN54-3

Unterbrochener Ton, Schweden SS 031711 (Notsignal)

107

Unterbrochener Ton, Deutschland KTA3901 (Evakuierungsalarm)

109

Unterbrochener Ton, Australien AS2220, AS1610, AS1670

110

unterbrochener Ton, (schnell variable), Glocke

111

Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung), USA (Evakuierungsalarm)

112

Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung)

113

Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung), Hochtonsummer

115

Unterbrochnener Ton IMO (Telefonruf)

116

Unterbrochener Ton, IMO (Schiff verlassen)

117

Unterbrochener TON, IMO SOLAS lll/50 + SOLAS lll/6.4 (Generalalarm)

122

Wechselton

123

Wechselton

124

Wechselton, Singapur

125

Wechselton

128

Wechselton

130

Wechselton, UK BS5839-1 (Feueralarm)

131 : EN54-3

Wechselton, UK BS 5839-1 (Feueralarm, Bahnübergang)

135

Wechselton, UK BS5839-1 (Feueralarm, erhöhte Dringlichkeit - Bahnübergang)

142

Wechselton

143

Wechselton, Industriealarm Deutschland

144

Wechselton

146 : EN54-3

Wechselton, Frankreich NFS 32-001 (Feueralarm)

147

Wechselton, Schweden SS031711

148

Wechselton, Schweden SS031711

152

Wechselton (2-Ton-Glocke)

Produktvorteile

Der Blitzschallgeber PA X 1-05 in grau mit roter Haube.
  1. 1

    Unverlierbare und fixierte Verschlusselemente

    Zusammenbau der Ober- und Unterteile ohne erforderliche Justierung der Verschlusselemente.

  2. 2

    Angespritzte Gehäusedichtung

    Kein lästiges Überprüfen von Sitz und Vorhandensein der Dichtung.

  3. 3

    64 Basistöne sind auswählbar

    80 Töne sind hinterlegt, d. h. Töne für alle Anwendungsgebiete und Länder sind bereits vorhanden (spezielle Geräte sind nicht erforderlich).

  4. 4

    Automatische Kontaktierung

    der Elektronik im Oberteil. Keine gefährliche Spannung an der Elektronik nach Öffnen der Geräte bei Zusammenbau.

  5. 5

    Stabilisierung der Xenon-Röhre

    für erhöhte Schock- und Vibrationsfestigkeit.