PF 11.000 EMV

Filterlüfter
  • Baugröße 1, Luftfördermenge bis zu 24 m³/h
  • sichere Kontaktierung mit der Gehäusewand über Kontaktfedern
  • Schutzart IP 54, NEMA Typ 12
  • UR- und UL-Zulassung
  • ausschnittkompatibel zu Baugröße 1 der 3. und 4. Generation

Größe

werkzeugloser Filterwechsel

werkzeuglose Montage

Schutzart

NEMA Type 12

UL-recognized

EurAsien Conformity

Die CE-Kennzeichnung wird häufig als „Reisepass“ für den europäischen Binnenmarkt bezeichnet.

EMV-getestet

UL-gelistet für Canada und US

Technische Daten

DatenPF 11.000 EMV
Nennspannung ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V24 V48 V
Luftfördermenge freiblasend19 / 24 m³/h19 m³/h
Güteklasse der Filtermatte
nach DIN EN 779
G4
Temperaturbereich–40 … +55 °C
FarbtonRAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
PF 11000 24DC 54 7035 EMC CBL pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP STEP 5,5 MB Download
PF 11000 24DC 54 7035 EMC CBL STEP 6,3 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 PF1x0 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt mit Anschlusskabel

  • Deutsch
pdf 470 KB Download

Produktblatt mit Anschlussklemme

  • Deutsch
pdf 470 KB Download

Schirmdämpfungsmessungen

  • Deutsch
pdf 850 KB Download

CSA Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL recognized Zertifikat

pdf 170 KB Download

EAC Zertifikat

  • Deutsch
pdf 250 KB Download

Bestellung

BestelldatenDCPF 11.000 EMV mit Kabelanschluss
SchutzartNennspannung24 V DC48 V DC
IP 54Artikelnummer1181180105511811701055
BestelldatenDCPF 11.000 EMC mit Klemmanschluss
SchutzartNennspannung24 V DC
IP 54Artikelnummer11811801066
BestelldatenACPF 11.000 EMV mit Kabelanschluss
SchutzartNennspannung230 V AC115 V AC
IP 54Artikelnummer1181110105511811151055
BestelldatenACPF 11.000 EMC mit Klemmanschluss
SchutzartNennspannung230 V AC
IP 54Artikelnummer11811101066
  • Artikelnummern weiterer Spannungen und Ausführungen, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Optionen

Filtermatten (5 Stück/VPE)IP 54IP 55
Artikelnummer18611600029
Abmessungen87 x 87 mm

Video