Outdoor Kühlgeräte

Pfannenberg bietet Outdoor Kühlgeräte, die nach NEMA Standards zertifiziert sind: Indoor (NEMA Typ 12), Outdoor (NEMA Typ 3R/4) and Outdoor / Washdown (NEMA Typ 4/4X Edelstahl).

NEMA (National Electrical Manufacturers Association) ist die Vereinigung US-amerikanischer Hersteller elektrischer Ausrüstung, die die wichtigsten Baunormen für die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada festlegt

Ergebnisse 7/7
Typ Kälteleistung Abmessungen (HxBxT) Schutz Nennspannung cULus EAC CE UKCA
DTS 3031 306 W 393.7 x 177.8 x 191.4 mm NEMA 3R/4 115 / 230 V
DTS 3031 VA NEMA 4/4X
DTS 3061 694 W 512 x 254 x 274 mm NEMA 3R/4 115 / 230 V
DTS 3081 NEMA 4/4X
DTS 3161 1,24 kW 748 x 395 x 237 mm NEMA 3R/4 115 V / 230 V / 400/460 V 2~
DTS 3181 NEMA 4/4X
DTS 3261 1,9 kW 1209 x 395 x 326 mm NEMA 3R/4 230 V / 400 V 3~
DTS 3281 NEMA 4/4X
DTS 3265 3,32 kW 1347 x 406 x 301 mm NEMA 3R/4 230 / 400 V 3~
DTS 3285 NEMA 4/4X
DTS 3461C 5,8 kW 1452 x 400 x 500 mm NEMA 3R/4 400 / 460 V 3~
DTS 3481C NEMA 4/4X
DTS 3661C 7,2 kW 1452 x 400 x 500 mm NEMA 3R/4 400 / 460 V 3~
DTS 3681C NEMA 4/4X
verfügbar in Bearbeitung optional