QUADRO LED-RGB-3G/3D

Ex-ATEX LED Leuchten

Mehrfarbige ultra helle RGB-LED-Leuchten – zertifiziert für den Einsatz in den Ex-Zonen 2 und 22.

Explosionsschutz – Die QUADRO LED-RGB-3G/3D ist für den Einsatz in der Ex-Zone 2 (3G) gemäß EN 60079-10-1 und Ex-Zone 22 (3D) gemäß EN 60079-10-2 geeignet.

Farbe frei wählbar – Wählen Sie einfach aus einer Vielzahl von RGB Farben immer genau die aus, die Sie gerade benötigen. So bleiben Sie flexibel und können Ihre Lagerbestände möglichst gering halten.

Externe Farb- und Modussteuerung – Egal ob Betriebsanzeige oder Fehlermeldung – mit der QUADRO LED-RGB-3G/3D können jegliche Situationen mit nur einer Leuchte signalisiert werden. Wählen Sie den Signalisierungsmodus und die Farbe einfach per externer Ansteuerung.

Blink- und Blitzfrequenz frei wählbar – Passt zu all Ihren Anwendungen – wählen Sie die benötige Blink- oder Blitzfrequenz passend zu Ihrer Anwendung und steigern Sie die Wahrnehmbarkeit.

Weitspannungsnetzteil – Anschließen und loslegen – die QUADRO LED-RGB-3G/3D wurde entwickelt, um sich verschiedenen Versorgungsspannungen anzupassen.

Flexible Einsatzmöglichkeiten – Ob im Innen- oder Außenbereich, für Industrieanwendungen oder als Ersatz für eine Signalsäule – die QUADRO LED-RGB-3G/3D ist für zahlreiche Anwendungen einsetzbar.

3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

schlagfestes Gehäuse

Helligkeit einstellbar

Betriebs-temperatur

Garantie

Pfannenberg 3D-Coverage

Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
grün
blau
weiß
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die  Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenQUADRO LED-RGB-3G/3D
Nennspannung115/230 V AC12-48 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz/--
Funktionsbereich95–253 V10–57 V
Nennstromaufnahme (Dauerlicht, rot)25 mA @ 230 V AC41 mA @ 24 V DC

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conform. Quadro LED-RGB-3G/3D pdf 45 KB Download
Conformity_CE_085506654_Rev02_Mar24_Quadro LED-RGB-3G_3D_fr.pdf pdf 180 KB Download
Conformity_UKCA_085507034_Rev01_Mar24_Quadro LED-RGB-3G_3D.pdf pdf 32 KB Download
Quick Guide Quad LED-RGB-3G/3D pdf 760 KB Download
MANUAL Quadro LED-RGB-3G/3D pdf 1,3 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 570 KB Download

3D Modell (IGS)

  • Englisch
zip 310 KB Download

3D Modell (SAT)

  • Englisch
zip 190 KB Download

3D Modell (STEP)

  • Englisch
zip 190 KB Download

Baumusterprüfbescheinigung

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 2,9 MB Download

Bestellung

BestelldatenQUADRO LED-RGB-3G/3D
Licht-/Hauben-FarbeNennspannung115/230 V AC/DC12-48 V DC
RGB - alle Farben/weißArtikelnummer2110964800921109638009