PY L-S / PY L-S-RGB

PYRA® L-S und PYRA® L-S-RGB kompakte und multifunktionelle LED-Leuchten

Mehrfarbige RGB- oder einfarbige LED-Leuchte - ultra hell und überzeugend flexibel

  • Signalisierungsmodus frei wählbar - Egal welchen Signalisierungsmodus Sie benötigen - wählen Sie genau den Modus aus, der Ihren Anforderungen entspricht:
    • Dauerlicht (Statusinformation oder Warnhinweis)
    • Blinklicht (sehr effizient beim Anzeigen einer andauernden Warnung)
    • Blitzlicht (höhere Wahrnehmbarkeit bei Anzeige einer Alarmierung)
  • Farbe frei wählbar (nur RGB Version) - Sie sind unsicher bei der Farbwahl? Mit PYRA® LED RGB kein Problem! Wählen Sie einfach aus einer Vielzahl von RGB Farben immer genau die aus, die Sie gerade benötigen. So bleiben Sie flexibel und können Ihre Lagerbestände möglichst gering halten.
  • Externe Farb- und Modussteuerung (nur RGB version) - Egal ob Betriebsanzeige oder Fehlermeldung - mit der PYRA® LED RGB können jegliche Situationen mit nur einer Leuchte signalisiert werden. Wählen Sie den Signalisierungsmodus und die Farbe einfach per externer Ansteuerung!
  • Blink- und Blitzfrequenz frei wählbar - Passt zu all Ihren Anwendungen - wählen Sie die benötige Blink- oder Blitzfrequenz passend zu Ihrer Anwendung und steigern Sie die Wahrnehmbarkeit.
  • Weitspannungsnetzteil - Anschließen und loslegen - die PYRA® LED wurde entwickelt, um sich verschiedenen Versorgungsspannungen anzupassen.
  • Einbaufähig - Flach, smart, diskret, modern und 360° sichtbar - die PYRA® LED lässt sich ganz einfach in das Design Ihrer Maschine oder Ihrer Anlage integrieren.
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Mehrfarben LED (Option)

Garantie

Schutzart

NEMA 4/4X

schlagfestes Gehäuse

Helligkeit einstellbar

Betriebs-temperatur

EurAsien Conformity

UL-zertifiziert

Anschluss-Stecker (Option)

Pfannenberg 3D-Coverage

Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern) einfarbige LED

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
grün
orange
blau
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern) mehrfarbige LED (RGB)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
grün
blau
weiß
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenPY L-S
Nennspannung115/230 V AC120V DC24V AC12-48 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz-50/60 Hz-
Funktionsbereich95–265 V108-132 V21.6-26.4 V10–60 V
Nennstromaufnahme (max)36 mA @ 230 V AC25 mA @ 120 V DC167 mA @ 24 V AC120 mA @ 24 V DC

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_585506679_Rev04_Apr26_PY L-x.pdf pdf 36 KB Download
Conformity_UKCA_585507032_Rev02_Apr26_PY L-x.pdf pdf 27 KB Download
QUICK GUIDE PY L-S pdf 2,5 MB Download
MANUAL PY L-S pdf 1,9 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 610 KB Download

3D-Modelle (IGS, SAT, STEP)

  • Englisch
zip 1,2 MB Download

Steckerbelegung des optionalen M12 Steckverbinders

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 470 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

UL Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • Englisch
zip 3,4 MB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

BestelldatenPY L-S
Grundgehäuse-FarbeLicht/Hauben-FarbeNennspannung115/230 V AC; 120V DC12-48 V DC
GrauRGB - alle Farben/WeißArtikelnummer2151364805521513818055
GrauGelbArtikelnummer2151364305521513813055
GrauOrangeArtikelnummer2151364405521513814055
GrauRotArtikelnummer2151364505521513815055
GrauGrünArtikelnummer2151364605521513816055

Weitere Artikelnummern auf Anfrage. Verfügbare Haubenfarben sind rot, orange, gelb, grün, blau und klar. RGB - mehrfarben Version hat eine weiße Haube. Verfügbare Standard-Grundgehäusefarben sind grau und rot.

Optionen