| Daten | DTS 6011H/6014H | |
|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | |
| 230 V | ||
| Kälteleistung nach EN 14511 | L35/L35 | 320 W |
| L35/L45 | 270 W | |
| Umgebungstemperatur | +15 … +45 °C / +59 … +113 °F | |
| Kältemittel | R513A oder R1234yf, 180 g | |
| Schutzart nach EN 60529 | IP 54 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz |
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.