| Daten | DTI 6021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | |||
| 230 V | ||||
| Kälteleistung nach EN 14511 | L35/L35 | 350 / 370 W | ||
| L35/L50 | 240 / 260 W | |||
| Umgebungstemperatur | +15 … +45 °C / +59 … +113 °F | |||
| Kältemittel | R513A, 315 g | |||
| Schutzart nach EN 60529 | IP 54 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | ||
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.