DTFI 6021

Kühlgerät 350 W

• Kompaktes Kühlgerät für kleinste Gehäuse und Bedienpulte
• Ausschnittskompatible zum Filterflüfter PF67.000
• Verwendung F-Gas konformer Kältemittel
und -Reduzierung der Kältemittelmenge
• UL listed nach UL 60335 für langfristige Planbarkeit
und einfache Maschinenzulassung

teilversenkter Einbau

Schutzart

Ausschnitt- kompatibel

Technische Daten

DatenDTFI 6021
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
230 V
Kälteleistung nach
EN 14511
L35/L35350 / 370 W
L35/L50240 / 260 W
Umgebungstemperatur+15 … +45 °C / +59 … +113 °F
KältemittelR513A, 315 g
Schutzart nach
EN 60529
IP 54gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz

1 geeignet für verschiedene Betriebsspannungen (siehe technisches Datenblatt)

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity DTx 6xx1 pdf 57 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 810 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 6,2 MB Download

Ausschnitt

  • Englisch
pdf 51 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 530 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,6 MB Download

Bestellung

BestelldatenDTFI 6021
VarianteNennspannung230 V AC
Standard ControllerArtikelnummer13874141055

Produktvorteile

  1. 1

    Standardkühlgerät

    mit attraktivem Preis-Leistungs- Verhältnis, für sichere Kühlung von Schaltschränken in der Industrie.

  2. 2

    Große Lamellenabstände

    des Verflüssigers ermöglichen sehr lange Wartungsintervalle auch ohne zusätzliche Nanobeschichtung.

  3. 3

    Großer Abstand zwischen Ansaug- und Austrittsöffnung

    for safe air circulation and elimination of hot spots.

  4. 4

    Montagehilfskante

    erlaubt den freien Stand des Kühlgeräts beim Auspacken und vor dem Einbau und schützt bei der 1-Mann-Montage das Gerät im Montageausschnitt gegen unkontrolliertes Herausrutschen.

  5. 5

    Integrierter Tür- und Störmeldekontakt

    für automatischen Standby- Modus bei Öffnung der Schranktür und Öffnung eines Relais als Sammelfehlermelder; z. B. bei nicht anliegender Versorgungsspannung, zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen, defektem Temperatursensor oder Luftkurzschluss.

  6. 6

    Höchste Variabilität

    durch Ausschnittkompatibilität für bis zu 4 Leistungsklassen.

  7. 7

    Integrierte Dichtung (DTI)

    fertig und perfekt montiert.